FL MGUARD PCI/266
-
Router
2989019
Produktdetaljer
| Ethernet | |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Overførselshastighed | 10/100 Mbit/s |
| Overførselsfysik | Ethernet i RJ45 Twisted-Pair |
| Signal-LED'er | WAN-Link, WAN-Activity, LAN-Link, LAN-Activity |
| Antal kanaler | 2 |
| Systemforudsætninger | |
| Understøttede browsere | HTTPS-understøttelse kræves |
| Produkttype | Security-router uden bæreskinnemontering |
| Format | PCI |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Effektoptagelse | max. 2,5 W |
| Lokal diagnose | En LED pr. port Activity LED rød |
| En LED pr. port Link aktiv LED grøn | |
| Forsyning | |
| Tilslutning forsyning | Via PCI-bus |
| Tilslutningstype | RJ45, skærmet |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP00 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 90 % (ingen kondensering) |
| Monteringstype | PCI-slot |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2004/108/EF |
| Statusvisning | Link/Activity pr. port |
| Varenummer | 2989019 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | DNN312 |
| GTIN | 4046356298919 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 117,5 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 117,5 g |
| Oprindelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patchkabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkabel 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-stik 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-stik 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Konfektioneringsværktøj 2744869
-
FL MGUARD LIC CIM - Licens 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licens 2700194
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre