VFC-PT/FLK20/ET200SP
-
Overgangsmodul
1278788
VARIOFACE Front Connect, IDC/FLK-overgangsmodul til systemkabling til Siemens SIMATIC® ET 200SP med specifik mærkning og Push-in fronttilslutninger, poltal: 20, modulbredde: 19 mm
Produktdetaljer
| Produkttype | Overgangsmodul |
| Poltal | 20 |
| Antal kanaler | 2 |
| 4 | |
| 8 | |
| 16 | |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
| Isolering | Funktionsisolation |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Driftsspænding (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftsspænding (DC) | ≤ 60 V DC |
| Strøm (pr. gren) | ≤ 1 A |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Mærkeisolationsspænding | 63 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| Understøttet styring: SIEMENS ET 200SP | |
| Passende periferi-modul | 6ES7131-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) |
| 6ES7131-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GD01-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GD01-2BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HD01-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HD01-2BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6TD00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JD00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JD00-2CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6FF00-0AA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GF00-0AA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JF00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JF00-2CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6FB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HB00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HB00-0DA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6FB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6GB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6HB00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6HB00-0DA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6HD00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| Styringsniveau | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60603-13 |
| DIN 41651 | |
| Tilslutningstype | IDC/FLK-stiftdel |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 20 |
| Fieldniveau | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Poltal | 20 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Statusvisning | nej |
| Statusvisning forefindes | nej |
| Mål på vare | |
| Bredde | 18,9 mm |
| Højde | 127,2 mm |
| Dybde | 55 mm |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
| Højde | ≤ 3000 m |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| Mærkning | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | DIN EN 60664-1 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 1278788 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK217S |
| Produktnøgle | DK217S |
| GTIN | 4063151476700 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 74,6 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 96 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
FLKM 20-PA-ET200SP - Frontadapter 1099751
-
FLK EZ-DR.../.../... - Kabler 2295059
-
SK 2,8 WH:REEL - Mærkestrimler 0805205
-
FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK - Kabler 2296391
-
FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK - Kabler 2296401
-
FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK - Kabler 2296472
-
FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - Kabler 2296485
-
FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK - Kabler 2296498
-
FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK - Kabler 2296508
-
FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK - Kabler 2296524
-
FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK - Kabler 2296537
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/... - Kabler 2305745
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 50 - Kabler 2305826
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 100 - Kabler 2305305
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 150 - Kabler 2305318
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 200 - Kabler 2305321
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 250 - Kabler 2305334
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 300 - Kabler 2305347
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 400 - Kabler 2305839
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 600 - Kabler 2305842
Dine fordele
Hurtig, overskuelig og fejlfri fortrådning takket være Push-in klemmer med fronttilslutningsteknik
Reduktion af pladsbehovet i styretavlen med op til 60 % sammenlignet med traditionelle løsninger, takket være det innovative design med 19 mm indbygningsbredde
Plug-and-Play-tilslutning til remote I/O- og fieldniveau med det omfattende systemkablingsprogram fra Phoenix Contact
Optimal understøttelse af din decentrale periferi, takket være en høj grad af fleksibilitet og den smalle konstruktion
Optisk og haptisk passende til moderne remote I/O-systemer
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre