UM-EC28-R
-
Overgangsmodul
2956709
Overgangsmodul, tilslutning 1: Skruetilslutning, tilslutning 2: ELCO-stik 1x 28-polet (Stiftdel, type 8027, højre)
Overgangsmodul, tilslutning 1: Skruetilslutning, tilslutning 2: ELCO-stik 1x 28-polet (Stiftdel, type 8027, højre)
| Produkttype | Overgangsmodul |
| Poltal | 28 |
| Driftstype | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
| Isolering | Funktionsisolation |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Maks. tilladeligt spændingsområde under drift | 250 V AC/DC |
| Maks. tilladelig strøm | 3 A (pr. gren) |
| Maks. tilladelig total strøm | 84 A |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Mærkeisolationsspænding | 260 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 2,5 kV |
| Fieldniveau | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Styringsniveau | |
| Tilslutningstype | ELCO-stik |
| Konstruktion | Serien 8027 |
| Kodning | 1-1 |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 28 |
| Bemærk | Stiftdel, type 8027, højre |
| Statusvisning | nej |
| Statusvisning forefindes | nej |
| Mål på vare | |
| Bredde | 110,1 mm |
| Højde | 111,8 mm |
| Dybde | 55,8 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Isolationsmateriale kapsling | Polyamid PA, uforstærket |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP00 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | EN 60664-1 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Bemærk til driften | En basisisolering opretholdes imod tilstødende moduler (i DIN-skinneretning). |
| Bemærk til driften | Kontrollér, at enhedens forsyningsspænding har et fælles referencepotentiale. |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 2956709 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK2186 |
| Produktnøgle | DK2186 |
| GTIN | 4017918085926 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 289,4 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 272,78 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | DE |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |