UM 45-D50SUB/B/ZFKDS
-
Overgangsmodul
2293705
VARIOFACE-modul, med fjederkrafttilslutning og D-SUB-miniature-bøsningsdel, til montering på NS 35/7,5, poltal 50
Produktdetaljer
| Produkttype | Overgangsmodul |
| Poltal | 50 |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
| Isolering | Funktionsisolation |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Driftsspænding (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftsspænding (DC) | ≤ 60 V DC |
| Strøm (pr. gren) | ≤ 2,5 A |
| Strøm (Totalstrøm) | ≤ 75 A |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Mærkeisolationsspænding | 125 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 1,2 kV (1,2 / 50 μs) |
| Tilslutning 1 (kontrolniveau) | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60807-2 |
| Tilslutningstype | D-SUB-bøsningsdel |
| Skruestørrelse | UNC 4-40 |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 50 |
| Stikcykler | > 500 |
| Deling | 2,77 mm |
| Tilslutning 2 (fieldniveau) | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Afisoleringslængde | 7,5 mm |
| Poltal | 52 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
| Deling | 5,08 mm |
| Statusvisning forefindes | nej |
| Mål på vare | |
| Bredde | 156 mm |
| Højde | 45 mm |
| Dybde | 49,7 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Isolationsmateriale kapsling | PVC |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (Modul) | IP20 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | EN IEC 60664-1 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 2293705 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DK21A2 |
| Produktnøgle | DK21A2 |
| GTIN | 4017918120603 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 193 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 156,66 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
CABLE D-SUB-S/.../.../... - Kabler 2302340
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Kabler 2302434
-
CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabler 2302269
-
CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabler 2302272
-
CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabler 2302285
-
CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabler 2302298
-
CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabler 2302308
-
CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabler 2302311
-
CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabler 2302324
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabler 1066678
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabler 1066679
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabler 1066681
-
CABLE-D50SUB-B-S-HF-S/... - Kabler 1075554
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Kabler 2926645
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Kabler 2926658
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Kabler 2926661
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Kabler 2926674
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kabler 2926687
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Kabler 2926690
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Kabler 2926700
-
CABLE-D-50SUB-M-OE-0,25-S/... - Kabler 2900913
Dine fordele
9-polet ... 50-polet
Fjederkrafttilslutningsteknik
Ifølge IEC˽60807-2
1:1-forbindelse
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre