CABLE-D50SUB-B-S-HF-S/...
-
Kabler
1075554
Konfektioneret, skærmet, halogenfrit rundkabel; tilslutning 1: D-SUB-bøsningsdel (1x 50-polet); tilslutning 2: D-SUB stiftdel (1x 50-polet); kabellængde: variabel
Produktdetaljer
| Produkttype | Systemkabler |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Fast oplægning ) | -40 °C ... 70 °C (Fast oplægning ) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (bevægelig oplægning) | -10 °C ... 70 °C (bevægelig oplægning) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Driftsspænding (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftsspænding (DC) | ≤ 60 V DC |
| Driftsart | 100 % ED |
| Strøm (Pr. gren) | ≤ 2 A (i udrullet tilstand, se derating) |
| Ledningslængde | variabel |
| UL AWM Style | 21946 |
| Poltal | 50 |
| Skærmet | ja |
| Ledertype | Konfektioneret, skærmet, halogenfrit rundkabel |
| Ledningsopbygning signalledning | 14x 0,15 mm |
| AWG signalledning | 24 |
| Ledningstværsnit | 50x 0,25 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,2 mm ±0,05 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 12,80 mm ±0,5 mm |
| Materiale yderkappe | Halogenfri udvendig isolation |
| Farve udvendig kappe | grå |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Ledningsmodstand | ≤ 80 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolationsmodstand | ≥ 20 MΩ*km (ved 20 °C) |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 107 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 200 mm |
| Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 5000 (ved radius ≥ 15x udvendig kabeldiameter) |
| Halogenfrihed | ja |
| Flammemodstandsdygtighed | IEC 60332-1-2 (rå kabler) |
| VDE 0842, afsnit 332-1-2 (rå kabler) | |
| IEC 60332-3-22 (rå kabler) | |
| Oliefasthed | mod lejlighedsvise stænk (rå kabler) |
| Farvekode: Enkeltleder | |
| hvid | D-SUB50 (1) = D-SUB50 (1) |
| brun | D-SUB50 (2) = D-SUB50 (2) |
| grøn | D-SUB50 (3) = D-SUB50 (3) |
| gul | D-SUB50 (4) = D-SUB50 (4) |
| grå | D-SUB50 (5) = D-SUB50 (5) |
| rosa | D-SUB50 (6) = D-SUB50 (6) |
| blå | D-SUB50 (7) = D-SUB50 (7) |
| rød | D-SUB50 (8) = D-SUB50 (8) |
| sort | D-SUB50 (9) = D-SUB50 (9) |
| violet | D-SUB50 (10) = D-SUB50 (10) |
| grå-rosa | D-SUB50 (11) = D-SUB50 (11) |
| rød-blå | D-SUB50 (12) = D-SUB50 (12) |
| hvid-grøn | D-SUB50 (13) = D-SUB50 (13) |
| brun-grøn | D-SUB50 (14) = D-SUB50 (14) |
| hvid-gul | D-SUB50 (15) = D-SUB50 (15) |
| gul-brun | D-SUB50 (16) = D-SUB50 (16) |
| hvid-grå | D-SUB50 (17) = D-SUB50 (17) |
| grå-brun | D-SUB50 (18) = D-SUB50 (18) |
| hvid-rosa | D-SUB50 (19) = D-SUB50 (19) |
| rosa-brun | D-SUB50 (20) = D-SUB50 (20) |
| hvid-blå | D-SUB50 (21) = D-SUB50 (21) |
| brun-blå | D-SUB50 (22) = D-SUB50 (22) |
| hvid-rød | D-SUB50 (23) = D-SUB50 (23) |
| brun-rød | D-SUB50 (24) = D-SUB50 (24) |
| hvid-sort | D-SUB50 (25) = D-SUB50 (25) |
| brun-sort | D-SUB50 (26) = D-SUB50 (26) |
| grå-grøn | D-SUB50 (27) = D-SUB50 (27) |
| gul-grå | D-SUB50 (28) = D-SUB50 (28) |
| rosa-grøn | D-SUB50 (29) = D-SUB50 (29) |
| gul-rosa | D-SUB50 (30) = D-SUB50 (30) |
| grøn-blå | D-SUB50 (31) = D-SUB50 (31) |
| gul-blå | D-SUB50 (32) = D-SUB50 (32) |
| grøn-rød | D-SUB50 (33) = D-SUB50 (33) |
| gul-rød | D-SUB50 (34) = D-SUB50 (34) |
| grøn-sort | D-SUB50 (35) = D-SUB50 (35) |
| gul-sort | D-SUB50 (36) = D-SUB50 (36) |
| grå-blå | D-SUB50 (37) = D-SUB50 (37) |
| rosa-blå | D-SUB50 (38) = D-SUB50 (38) |
| grå-rød | D-SUB50 (39) = D-SUB50 (39) |
| rosa-rød | D-SUB50 (40) = D-SUB50 (40) |
| grå-sort | D-SUB50 (41) = D-SUB50 (41) |
| rosa-sort | D-SUB50 (42) = D-SUB50 (42) |
| blå-sort | D-SUB50 (43) = D-SUB50 (43) |
| rød-sort | D-SUB50 (44) = D-SUB50 (44) |
| hvid-brun-sort | D-SUB50 (45) = D-SUB50 (45) |
| gul-grøn-sort | D-SUB50 (46) = D-SUB50 (46) |
| grå-rosa-sort | D-SUB50 (47) = D-SUB50 (47) |
| blå-rød-sort | D-SUB50 (48) = D-SUB50 (48) |
| hvid-grøn-sort | D-SUB50 (49) = D-SUB50 (49) |
| grøn-brun-sort | D-SUB50 (50) = D-SUB50 (50) |
| Tilslutning 1 | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Tilslutningstype | D-SUB-bøsningsdel |
| Skruestørrelse | UNC 4-40 |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 50 |
| Tilspændingsmoment | 0,2 Nm |
| Stikcykler | > 200 |
| Deling | 2,77 mm |
| Tilslutning 2 | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Tilslutningstype | D-SUB stiftdel |
| Skruestørrelse | UNC 4-40 |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 50 |
| Tilspændingsmoment | 0,2 Nm |
| Stikcykler | > 200 |
| Deling | 2,77 mm |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 1075554 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DK2258 |
| Produktnøgle | DK2258 |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre