UM 45-D50SUB/B/FRONT/Q
-
Overgangsmodul
2959641
VARIOFACE-SLIM-LINE, med skruetilslutning og D-SUB-miniature-bøsningsdel, til montering på tværs på NS 35/7,5, poltal 50
Produktdetaljer
| Produkttype | Overgangsmodul |
| Poltal | 50 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Mærkespænding UN | 25 V AC |
| 60 V DC | |
| Maks. strømværdi pr. forgrening | 2,5 A |
| 1 A (Ved ensartet belastning af alle forgreninger) | |
| Mærkeisolationsspænding | 125 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 1,2 kV (Funktionsisolation) |
| Fieldniveau | |
| Tilslutning iht. standard | IEC / EN |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Styringsniveau | |
| Tilslutningstype | D-SUB-bøsningsdel |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 50 |
| Statusvisning forefindes | nej |
| Mål på vare | |
| Bredde | 45 mm |
| Højde | 187 mm |
| Dybde | 45 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Isolationsmateriale kapsling | PVC |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -10 °C ... 70 °C |
| Standarder | DIN EN 50178 |
| IEC 60664 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 2959641 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK21A2 |
| Produktnøgle | DK21A2 |
| GTIN | 4017918086299 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 318,6 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 297,96 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
Kompatible produkter
-
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Kabler 2302434
-
CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabler 2302269
-
CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabler 2302272
-
CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabler 2302285
-
CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabler 2302298
-
CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabler 2302308
-
CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabler 2302311
-
CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabler 2302324
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabler 1066678
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabler 1066679
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabler 1066681
-
CABLE-D50SUB-B-S-HF-S/... - Kabler 1075554
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Kabler 2926645
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Kabler 2926658
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Kabler 2926661
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Kabler 2926674
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kabler 2926687
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Kabler 2926690
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Kabler 2926700
-
CABLE-D-50SUB-M-OE-0,25-S/... - Kabler 2900913
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre