FLKM-D50 SUB/B/MKKDS
-
Overgangsmodul
2304597
VARIOFACE modul, med skruetilslutning og D-sub miniature-bøsningsdel, til montering på NS 35/7,5 eller 32, poltal 50
Produktdetaljer
| Produkttype | Overgangsmodul |
| Poltal | 50 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Mærkespænding UN | 125 V AC/DC |
| Maks. strømværdi pr. forgrening | 2,5 A |
| 1,5 A (Ved ensartet belastning af alle forgreninger) | |
| Total strøm spændingsforsyning maks. | 2,5 A (Pr. kontakt) |
| Mærkeisolationsspænding | 125 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 1,2 kV (Funktionsisolation) |
| Fieldniveau | |
| Tilslutning iht. standard | IEC / EN |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Styringsniveau | |
| Tilslutningstype | D-SUB-bøsningsdel |
| Poltal | 50 |
| Statusvisning | nej |
| Statusvisning forefindes | nej |
| Mål på vare | |
| Bredde | 146,3 mm |
| Højde | 77 mm |
| Dybde | 58,5 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Isolationsmateriale kapsling | PVC |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Standarder | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 2304597 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | DK2182 |
| GTIN | 4017918973810 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 313,5 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 313,5 g |
| Oprindelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Kabler 2302434
-
CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabler 2302269
-
CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabler 2302272
-
CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabler 2302285
-
CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabler 2302298
-
CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabler 2302308
-
CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabler 2302311
-
CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabler 2302324
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabler 1066678
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabler 1066679
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabler 1066681
-
CABLE-D50SUB-B-S-HF-S/... - Kabler 1075554
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Kabler 2926645
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Kabler 2926658
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Kabler 2926661
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Kabler 2926674
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kabler 2926687
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Kabler 2926690
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Kabler 2926700
-
CABLE-D-50SUB-M-OE-0,25-S/... - Kabler 2900913
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre