Dette optiske signalelement er tænkt som en del af et modulært signaltårn. Et signaltårn kan du sammensætte iht. dine krav ved at kombinere maks. fem signalelementer vilkårligt. Et akustisk signalelement skal udelukkende anvendes som øverste element. Den mekaniske og elektriske forbindelse mellem elementerne etableres vha. en bajonetlås. Der fås tilslutningselementer med fjederkraft- eller skruetilslutning til den elektriske tilslutning af signaltårnet. Der fås montageelementer til gulv- eller rørmontage af signaltårnet.
PSD-S OE RD
-
Optisk element
2700096
Konstantelement, 12 til 240 V AC/DC, rød, uden pære
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Kapslingsklasse IP65
Lampeskift uden værktøj
Elementskift uden værktøj
Høj lys- og farveintensitet
Kan kombineres efter ønske