PHT22-EP-RD - Nødstopkontakt
1108722

NØDSTOP-knap, 22 mm, rund, rød, 40 mm, tvangslåsning, oplåsning ved træk

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

22 mm nødstop-trykknap (rød) til sikkerhedsfrakoblinger
Svampedesign til hurtig og intuitiv betjening
Oplåsning ved at trække (pull-to-reset) – forhindrer utilsigtet genstart
Robust industrielt design til maskinkonstruktion og styretavlekonstruktion
Kan kombineres modulært med PHT22 kontakt- og LED-moduler