cULus Listed
Godkendelses-ID: E335024| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | |||
Netværkskabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PVC/PVC, grøn RAL 6018, skærmet (Advanced Shielding Technology), Stik lige M12, kodning: D / IP67, til Stik lige M12, kodning: D / IP67, kabellængde: 3 m
| Generelt | Dette produkt overholder direktivet Richtlinie PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Kapitel 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
| Produkttype | Datakabel konfektioneret |
| Anvendelse | Standard |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | ja |
| Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Mærkespænding UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Mærkestrøm IN | 4 A |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Overførselsrate | 100 Mbit/s |
| Tilslutning 1 | |
| Målskitse |
Polnummerering M12 stik, 4-polet, D-kodet, set fra stiksiden
|
| Konstruktion | M12 Stik, lige, 4-polet, skærmet (Advanced Shielding Technology), Kodning: D, EtherCAT®, PROFINET |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | ja |
| Skærmning | Advanced Shielding Technology |
| Signaltype/kategori | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
| Stikcykler | ≥ 100 |
| Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 3 |
| Tilspændingsmoment | 0,4 Nm |
| Materiale Kontakt | CuSn |
| Materiale Kontaktoverflade | Ni/Au |
| Materiale Kontaktholder | PA 6.6 |
| Materiale Forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
| Materiale Grebsdel | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
| Materiale Pakning | FKM |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 85 °C |
| Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
| Standarder | IEC 61076-2-101 |
| Tilslutning 2 | |
| Målskitse |
Polnummerering M12 stik, 4-polet, D-kodet, set fra stiksiden
|
| Konstruktion | M12 Stik, lige, 4-polet, skærmet (Advanced Shielding Technology), Kodning: D, EtherCAT®, PROFINET |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | ja |
| Skærmning | Advanced Shielding Technology |
| Signaltype/kategori | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
| Stikcykler | ≥ 100 |
| Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 3 |
| Tilspændingsmoment | 0,4 Nm |
| Materiale Kontakt | CuSn |
| Materiale Kontaktoverflade | Ni/Au |
| Materiale Kontaktholder | PA 6.6 |
| Materiale Forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
| Materiale Grebsdel | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
| Materiale Pakning | FKM |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 85 °C |
| Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
| Standarder | IEC 61076-2-101 |
| Ledningslængde | 3 m |
| PROFINET PVC fleksibel CAT5 [93B] | |
| Målskitse |
|
| UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | ja |
| Kabeltype | PROFINET PVC fleksibel CAT5 [93B] |
| Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG signalledning | 22 |
| Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,1 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PVC |
| Farve udvendig kappe | grøn RAL 6018 |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Materiale lederisolation | PE |
| Enkeltleder, farve | hvid, gul, blå, orange |
| Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
| Optisk skærmdækning | 85 % |
| Isolationsmodstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Ledningsmodstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Bølgemodstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
| Mærkespænding kabel | ≤ 600 V |
| Prøvespænding leder/leder | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 4 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 8 x D |
| Flammemodstandsdygtighed | UL 1581, afsnit 1060 og UL 2556, afsnit 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, afsnit 1100 og UL 2556, afsnit 9.1 (HFT/FT2) | |
| Oliefasthed | OIL RES I i henhold til UL 2256 |
| Anden fasthed | UV-bestandig (iht. UL 1581, afsnit 1200) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -10 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Varenummer | 1404306 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | AF1CJN |
| Produktnøgle | AF1CJN |
| GTIN | 4046356690126 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 222 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 230 g |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 10.0 | EC002599 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 3,677 kg CO2e |