Udviklet i overensstemmelse med IEC 61850-3 (omgivelsesbetingelser)
FL SWITCH EP7428R-L3F1
-
Industrial Ethernet Switch
1144353
Ethernet Gigabit Modular Switch med tilslutninger til fireogtyve 10/100/1000 MBit/s kobber- eller 100/1000 MBit/s SFP-porte og fire 1000/10,000 MBit/s SFP-porte ved hjælp af moduler på bagsiden, der kan udskiftes under drift
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bredde | 486,2 mm |
| Højde | 44,4 mm |
| Dybde | 446,7 mm |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Farve (Hus) | antracitgrå (RAL 7016) |
| Monteringstype | Rack mounting (med holder) |
| Holdersystem | 19"-rack |
| Ethernet (Combo) | |
| Tilslutningstype | SFP/RJ45 |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 100/1000 Mbit/s |
| 10/100/1000 Mbit/s | |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Transmissionslængde | 100 m (pr. segment) |
| Antal kanaler | 24 (Combo-porte) |
| Ethernet (SFP) | |
| Tilslutningstype | SFP |
| Overførselshastighed | 1000/10000 Mbit/s (fuld duplex) |
| Overførselsfysik | Afhængigt af SFP-modul |
| Antal kanaler | 4 (SFP-porte) |
| Digital: | |
| Betegnelse udgang | Alarmrelæudgang: 24 V DC, 1 A maks. |
| Produkttype | Switch |
| Produktfamilie | Managed Switch EP7000 |
| Særlige egenskaber | Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Switch-funktioner | |
| MAC adressetabel | 16k |
| Signalkontakt styrespænding | 24 V DC |
| Signalkontakt styrestøm | 1 A |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 60 W |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | På basis af de anvendte modulære strømforsyninger |
| Tilslutning forsyning | Fra FL SWITCH EP7400-PS... |
| Funktion | |
| Signalkontakt styrespænding | 24 V DC |
| Signalkontakt styrestøm | 1 A |
| Effektforsyning | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C (Typeprøvet ved 85 °C i 16 timer) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ikke kondenserende) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Vibration (drift) | efter IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Normbetegnelse | Omgivelsesbetingelser |
| Standarder | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Konformitet/godkendelser | |
| Konformitet | CE-konform |
| Støjimmunitet | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Varenummer | 1144353 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNN511 |
| Produktnøgle | DNN511 |
| GTIN | 4063151129897 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 7.846 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 6.276 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | CA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS-No.: 872-50-4) |
| N,N-dimethylacetamide (CAS-No.: 127-19-5) | |
| Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-No.: ) | |
| Lead titanium zirconium oxide (CAS-No.: 12626-81-2) | |
| Lead titanium trioxide (CAS-No.: 12060-00-3) | |
| Orange lead (lead tetroxide) (CAS-No.: 1314-41-6) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-No.: 80-05-7) | |
| Terphenyl, hydrogenated (CAS-No.: 61788-32-7) | |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-No.: 71868-10-5) | |
Kompatible produkter
-
-
FL SWITCH EP7400-PS-MV - Forsyningsmodul 1144372
-
FL SWITCH EP7400-PS-HV - Forsyningsmodul 1144175
-
FL SWITCH EP7400-M8GRJ45 - Kommunikationsmodul 1144375
-
FL SWITCH EP7400-M8GSFP - Kommunikationsmodul 1144383
-
FL SWITCH EP7400-M4TGSFP - Kommunikationsmodul 1144388
-
FL SWITCH EP7400-ABLK - Endeplade 1144428
-
FL SWITCH EP7400-PNLMNT - Montageplade 1380736
-
FL SWITCH EP7400-M4GRJ45-4GSFP - Kommunikationsmodul 1539361
-
FL SWITCH EP7400 -M8SERRJ - Kommunikationsmodul 1539362
-
FL SWITCH EP7400 -M4SERDB - Kommunikationsmodul 1539365
-
FL SWITCH EP7400-MHSR-PRP - Kommunikationsmodul 1510975
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-256GB - Kommunikationsmodul 1539385
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-512GB - Kommunikationsmodul 1539414
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-1TB - Kommunikationsmodul 1539416
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-2TB - Kommunikationsmodul 1539658
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-256GB - Kommunikationsmodul 1539661
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-512GB - Kommunikationsmodul 1539663
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-1TB - Kommunikationsmodul 1539665
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-2TB - Kommunikationsmodul 1539666
-
FL SFP SX - Mediemodul 2891754
-
FL SFP LX - Mediemodul 2891767
-
FL SFP GT-H - Mediemodul 1207198
-
FL SFP-10G-SR - Mediemodul 1145046
Dine fordele
Netværksstruktur iht. IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2- og Layer-3-funktioner
Moduler gør det muligt at udvide enhedstilslutninger fra 10/100 MBit/s til 1000 Mbit/s og uplink-tilslutninger fra 1 Gbit/s til 10 Gbit/s
Omfattende sikkerhedsfunktioner til fjernadgang, lokale adgangs- og netværksadgangsområder
28-tilslutningsswitch til rackmontering med påkrævet modulær tilslutning og strømforsyninger
Hot-Swap-egnede tilslutnings- og strømforsyningsmoduler
Understøttelse af IEEE 1588 v2-præcisionstiming
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre