POT-UW 16
-
Tætningsplade
3074062
Monteringstilbehør , farve: grå
Produktdetaljer
| Sikkerhedsforskrift | |
| Sikkerhedsforskrift | • Kun personale, der er faguddannet inden for elektroteknik, må installere og anvende produktet. For at kunne erkende og imødegå farer skal det faguddannede personale være fortrolig med grundlæggende principper inden for elektroteknik. |
| • Vær opmærksom på de her anførte tekniske data og dokumenterne under "Downloads". I downloadområdet finder du vigtige informationer såsom monteringsvejledninger, tekniske tegninger og 3D-data. | |
| • Kabelindføringstragten er ikke fingerberøringssikker. Klemmen må aldrig forbindes eller løsnes under spænding. Passende foranstaltninger skal træffes for at sikre berøringsbeskyttelsen. | |
| • For at overholde mærkespændingen skal kabelskoen placeres lige og centreret, og klemmerne skal støbes fast på indersiden. | |
| Produkttype | Monteringstilbehør |
| Produktfamilie | Pakninger |
| Egenskaber | |
| Mærkestrøm IN | 76 A |
| Mærkespænding UN | 500 V |
| Driftsspænding (III/3) | 500 V |
| Mærkeisolationsholdespænding (III/3) | 6 kV |
| Målskitse |
|
| Deling | 12,1 mm |
| 12,1 mm |
| Materialeangivelser - kontakt | |
| Bemærk | WEEE/RoHS-konform, whisker-fri iht. IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiale kontakt | Cu-legering |
| Overfladebeskaffenhed | Fortinnet |
| Materialeangivelser - kasse | |
| Farve (Hus) | grå (7042) |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| CTI efter IEC 60112 | 600 |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Glødetrådens brændbarhedstal GWFI iht. EN 60695-2-12 | 850 |
| Glødetrådens antændelsestemperatur GWIT iht. EN 60695-2-13 | 775 |
| Kugletrykprøvningens temperatur iht. EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Tilslutning 1 | |
| Isolationsmaterialer | PA |
| CTI efter IEC 60112 | 600 |
| Temperaturstigningstest | |
| Testspecifikation | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Krav temperaturstigningstest | Temperaturforøgelse ≤ 45 K |
| Korttidsstrømsikkerhed | |
| Testspecifikation | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Luft- og krybestrækninger | 1. Isolationskoordinering | |
| Anvendelse | uden afstandsplade |
| Testspecifikation | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Krybestrømssikkerhed (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Mærkeisolationsspænding (III/3) | 500 V |
| Dimensionerings-stødspænding (III/3) | 6 kV |
| mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (III/3) | 5,5 mm |
| mindsteværdi for krybestrækning (III/3) | 6,3 mm |
| Luft- og krybestrækninger | 2. Isolationskoordinering | |
| Anvendelse | med afstandsplade |
| Testspecifikation | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Krybestrømssikkerhed (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Mærkeisolationsspænding (III/3) | 800 V |
| Dimensionerings-stødspænding (III/3) | 8 kV |
| mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (III/3) | 8 mm |
| mindsteværdi for krybestrækning (III/3) | 10 mm |
| Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
| Testspecifikation | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Resultat | Test bestået |
| Trækprøve | |
| Testspecifikation | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Ledertværsnit/ledertype/trækkraft beregnet/aktuel værdi | 6 mm² / stiv / > 80 N |
| 6 mm² / fleksibel / > 80 N | |
| 25 mm² / flertrådet / > 135 N | |
| 16 mm² / fleksibel / > 100 N | |
| Vibrationstest | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
| Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Chokudøvelse | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Chokform | Halvt sinusformet |
| Acceleration | 30g |
| Chokvarighed | 18 ms |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Glødetrådstest | |
| Testspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatur | 960 °C |
| Indvirkningstid | 30 s |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Afhængigt af strømbelastningsevne-/derating-kurve) |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Afhængigt af strømbelastningsevne-/derating-kurve) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Vægtykkelse | 1 mm...6 mm |
| Emballering | pakket i æske |
| Varenummer | 3074062 |
| Pakningsenhed | 25 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 25 Stk. |
| Salgsnøgle | AA1ZAA |
| Produktnøgle | AA1ZAA |
| GTIN | 4046356344845 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 5,359 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 5,1 g |
| Toldtarifnummer | 39269097 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460405 |
| ECLASS-15.0 | 27460405 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
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
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 0,033 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordele
Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Låseprincip uden brug af værktøj til nem montering på apparatets væg
Automatisk udligning af vægtykkelse gør universel anvendelse mulig
Pålidelig tæthed selv ved lavviskose støbemasser
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre