4G-produktfamilien TC CLOUD CLIENT kan tilbyde prisbillige feltenheder til sikre scenarier for fjernvedligeholdelse via 4G-LTE-mobiltelefon. Enhederne er optimeret til brug med mGuard Secure Cloud. Samtlige CLOUD CLIENT-enheder understøtter derfor som standard Virtual Private Networks (VPNs). Et funktionsspektrum, der er optimeret efter mGuard Secure Cloud, muliggør hurtig idriftsættelse af enhederne i periferien.
TC CLOUD CLIENT 1002-4G
-
Router
2702886
Industriel VPN-gateway til mGuard Secure Cloud, IPsec-kommunikation over 4G (LTE), Europa-version, 2-ports switch, 1 digital indgang, 1 digital udgang
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produkttype | Fjernvedligeholdelses-gateway |
| MTTF | 383 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) |
| 184 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 %) | |
| 78 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 100 %) | |
| Security-funktioner | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) i VPN | understøttes |
| Antal VPN-tunneler | 1 |
| Autentificering | X.509v3, PSK |
| Dataintegritet | MD5, SHA-1 |
| Internet Protocol Security (IPsec)-modus | ESP-tunnel |
| Krypteringsproces | 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Galvanisk adskillelse | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| Nettype | Mobiltelefoni |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 10 V DC ... 30 V DC (SELV, via stikbar Push-in klemme) |
| Strømforbrug typisk | < 200 mA (24 V DC) |
| Strømforbrug maksimal | 1,7 A |
| Funktion | |
| Management | Webbaseret management, SNMP |
| Digital | |
| Beskivelse af indgangen | Digital indgang |
| Antal indgange | 1 |
| Indgangssignal spænding | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signalniveau "1"-signal | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signal | |
| Betegnelse udgang | Digital udgang |
| Antal udgange | 1 |
| Udgangssignal spænding | 10 V DC ... 30 V DC (Afhængig af driftspændingen) |
| Udgangssignal strøm | ≤ 50 mA (Ikke kortslutningssikker) |
| Forsyning | |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 1,50 mm² |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 1,50 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 16 |
| Signal | Ethernet |
| Webserver | Ja |
| Data: Ethernet-grænseflade, 10/100Base-T(X) efter IEEE 802.3 | |
| Seriel overførselsrate | 10/100 Mbit/s, autonegotiation |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning, skærmet |
| Antal kanaler | 2 |
| Transmissionslængde | 100 m (Twisted Pair, skærmet) |
| Understøttede protokoller | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| Hjælpeprotokoller | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Radio | |
| Beskrivelse af grænseflade | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| Frekvensområde | 800 MHz (LTE B20) |
| 850 MHz (LTE B5) | |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1700 MHz (LTE B4) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 1900 MHz (LTE B2) | |
| 2100 MHz (LTE B1) | |
| 2600 MHz (LTE B7) | |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 850 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Datahastighed | ≤ 150 Mbit/s (LTE, DL) |
| ≤ 50 Mbit/s (LTE, UL) | |
| Antenne | 50 Ω impedans SMA-antennebøsning |
| Antennes tilslutningstype | SMA (hunstik) |
| SIM-grænseflade | 1,8 volt, 3 volt |
| GPRS | Klasse 12, klasse B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot Class 10 |
| UMTS | HSPA 3GPP R9 |
| LTE | CAT4 |
| Understøttelse af lande | Europa |
| Bredde | 45 mm |
| Højde | 130 mm |
| Dybde | 126 mm |
| Farve (Husoverdel) | grå (RAL 7042) |
| Materiale (Huse) | Kunststof |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (drift): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, i XYZ...retning |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Chok (drift): 15g |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 0 °C ... 60 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med RED-direktiv 2014/53/EU |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | ± 6 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Luftafladning | ± 8 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (Testsværhedsgrad 3) |
| Feltstyrke | 10 V/m |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | ± 2 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Signal | ± 2 kV (Ethernet) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Indgang | ± 0,5 kV (symmetrisk) |
| ± 1 kV (asymmetrisk) | |
| Signal | ± 1 kV (Dataledning, asymmetrisk) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V |
| Støjemission | |
| Radiostøjspænding efter EN 55011 | Klasse B anvendelsesområde industri og boligområde |
| Radiostøjstråling efter EN 55011 | Klasse B anvendelsesområde industri og boligområde |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
| Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2702886 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNC422 |
| Produktnøgle | DNC422 |
| GTIN | 4055626378619 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 324,6 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 232,8 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne 1396318
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Koaksialt kabel 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Koaksialt kabel 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Koaksialt kabel 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Koaksialt kabel 1340147
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-D0 - Printkortstik 1105116
-
CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2800491
-
PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M - Antennekabel 2900980
-
PSI-CAB-GSM/UMTS-10M - Antennekabel 2900981
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340127
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2838490
Dine fordele
Sikker kommunikation over IPsec
Konfiguration via Web Based Management eller microSD-kort
Cloud-baseret VPN-infrastruktur fra Phoenix Contact
Nøglefærdig VPN-infrastruktur for operatører samt for maskin- og anlægskonstruktører
Sikkert og pålideligt takket være industrielt godkendt mGuard-sikkerhedsteknologi
Understøttelse af mobile, iOS-baserede enheder, såsom Apple iPads og iPhones
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre