PSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
-
Modem
2313106
Industrielt GPRS/GSM-modem til montering på EN-bæreskinne. GSM og GPRS. 850 + 900 + 1800 + 1900 MHz. Seriel RS-232-grænseflade. TCP/IP-protokolstak. Alarmind- og udgang. Forsyningsspænding 24 V DC
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Anvendelsesbegrænsning | |
| CCCex-oplysning | Anvendelse i eksplosionsfarlige områder er ikke tilladt i Kina. |
| Produkttype | Modem |
| Isoleringsegenskaber | |
| Forureningsgrad | 2 |
| Galvanisk adskillelse | VCC // RS-232 // GSM |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 8,4 W |
| Nettype | Mobiltelefoni |
| Isolationsspænding datagrænseflade/forsyning | 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Isolationsspænding datagrænseflader | 1500 V |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 10 V DC ... 30 V DC (Over stikbar COMBICON-skrueklemme) |
| Forsyningsmærkespænding | 24 V DC ±5 % (Alternativ eller redundant, over Backplane buskontakt- og system-strømforsyning) |
| Strømforbrug typisk | < 350 mA (24 V DC) |
| < 80 mA (Stand-By) | |
| Digital | |
| Beskivelse af indgangen | Digital indgang |
| Antal indgange | 2 |
| Indgangssignal spænding | 9 V DC ... 60 V DC |
| Indgangssignal strøm | 5 mA |
| Signal | |
| Betegnelse udgang | Digital udgang |
| Antal udgange | 1 |
| Udgangssignal spænding | 10 V DC ... 30 V DC |
| Udgangssignal strøm | ≤ 80 mA (24 V) |
| Forsyning | |
| Tilspændingsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | RS-232 |
| Data: RS-232-grænseflade, efter ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Overførselshastighed | 1,2/2,4/9,6/19,2/38,4/57,6/115,2 kBit/s (Kan indstilles automatisk og manuelt) |
| Tilslutningstype | D-SUB-9 stik |
| Transmissionslængde | 15 m |
| Filformat/kodning | Seriel asynkron UART/NRZ, 7/8 data, 1/2 stop, 1 parity, 10/11 bit tegnlængde |
| Datastrømkontrol/protokoller | Software-Handshake, Xon/Xoff eller Hardware-Handshake RTS/CTS |
| Radio | |
| Beskrivelse af grænseflade | GSM / GPRS |
| Frekvensområde | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Datahastighed | ≤ 85,6 kbit/s |
| Antenne | 50 Ω impedans SMA-antennebøsning |
| SIM-grænseflade | 1,8 volt, 3 volt |
| GSM | CSD 9,6 / 14,4 kbps |
| GPRS | Klasse 10, klasse B |
| CS1 ... CS4 | |
| Netfunktion | 4 pladser til modtagelse, 2 pladser til at sende data. PIN gemmes i modemmet. Efter spændingsafbrydelse finder en selvstændig forbindelse til netværket sted. Integreret TCP/IP Stack, selvstændig forbindelsesopbygning. |
| Netkontrol | LED til visning af modtagekvalitet |
| Bredde | 22,5 mm |
| Højde | 99 mm |
| Dybde | 118,6 mm |
| Materiale (Huse) | PA V0 |
| Frit fald iht. IEC 60068-2-32 | : 1 m |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g i alle retninger |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Drift: 15 g, 11 ms varighed, halvsinus-chokimpuls |
| : Lagring: 30g, 11 ms varighed, halvsinus-chokimpuls |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Højde | ≤ 5000 m (Begrænsning, se leverandørerklæring vedr. drift i højden) |
| ≤ 2000 m (efter UL) | |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | 508 Listed |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 | |
| Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X | |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med RED-direktiv 2014/53/EU |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55032 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | ± 6 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Luftafladning | ± 8 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Indirekte afladning | ± 6 kV |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | Testsværhedsgrad 3 |
| Feltstyrke | 10 V/m |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | ± 2 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Signal | ± 1 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Indgang | ± 2 kV |
| Signal | ± 1 kV |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55032 |
| Bemærkning | Klasse A, anvendelsesområde industri |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
| Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2313106 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNC421 |
| Produktnøgle | DNC421 |
| GTIN | 4046356166034 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 182,6 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 182,6 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222628 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead|7439-92-1 (CAS-No.: Ikke relevant) |
Kompatible produkter
Dine fordele
Faste latenstider
Høj elektromagnetisk kompatibilitet
Kan anvendes i hele verden
Kan anvendes uafhængigt af styringsproducent
Firewall
Der findes en koblingsudgang på backplane, kan kobles over SMS med kodeordsbeskyttelse
Kryptering af SIM-kort PIN
Forbindelsesopbygning med kodeordsbeskyttelse
GSM-mobiltelefonnet: 850, 900, 1800 og 1900 MHz
IPT kompatibel
Integreret TCP/IP-stack for at integrere moduler uden TCP/IP-stack i et netværk
Datarater op til 53,6 kbit/s
Forbindelsesopbygning over data-opkaldsnummer (CSD)
Client / Server funktionalitet
Forbindelsesopbygning over IP-adresser
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre