CLOUD CLIENT 2002T-4G EU - Router
1234355

Industriel VPN-gateway til mGuard Secure Cloud, IPsec-kommunikation over 4G (LTE), EU-apparat, 2-ports switch, antennetilslutninger: 2 SMA mobiltelefoni, 4 DI, 2 DO

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Dine fordele

Industriel 4G-mobilrouter (LTE)
Fallback til 3G (UMTS/HSPA) og 2G (GPRS/EDGE)
Virtuel fast kredsløb til tilslutning af netværk via mobiltelefonnettet
Konfiguration via Web Based Management eller microSD-kort
To lokale Ethernet-tilslutninger
Energisparemodus, der kan kobles
Integreret logbog
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Micro-SIM og eSIM for maksimal nettilgængelighed
Fire digitale indgange
To digitale udgange

Ofte stillede spørgsmål


Varen er forældet. Hvad kan jeg anvende som alternativ?

Som alternativ kan der anvendes følgende varer: TC ROUTER 4002T-4G EU, varenummer 1234352, eller TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN, varenummer 1234353, eller TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN, varenummer 1234354. Vær opmærksom på, at de tekniske egenskaber for de ... Se mere

Som alternativ kan der anvendes følgende varer: TC ROUTER 4002T-4G EU, varenummer 1234352, eller TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN, varenummer 1234353, eller TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN, varenummer 1234354. Vær opmærksom på, at de tekniske egenskaber for de alternative varer er en smule anderledes.

Se mindre


Se FAQ