CLOUD CLIENT TX/TX positionerer sig som prisbillige feltenheder til sikre scenarier for fjernvedligeholdelse via operatørnet. Enhederne er optimeret til brug med mGuard Secure Cloud. Samtlige CLOUD CLIENT-enheder understøtter derfor som standard Virtual Private Networks (VPNs). Et funktionsspektrum, der er optimeret efter mGuard Secure Cloud, muliggør hurtig idriftsættelse af enhederne i periferien.
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX
-
Router
1221706
Industriel VPN-gateway til mGuard Secure Cloud, IPsec-kommunikation over drivernet, 1 WAN-port, 1 LAN-port, routing-funktion, 1 digital indgang, 1 digital udgang
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| CCCex-oplysning | Anvendelse i eksplosionsfarlige områder er ikke tilladt i Kina. |
| Produkttype | Fjernvedligeholdelses-gateway |
| Isoleringsegenskaber | |
| Forureningsgrad | 2 |
| Security-funktioner | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) i VPN | understøttes |
| Antal VPN-tunneler | 1 |
| Autentificering | X.509v3 |
| Dataintegritet | SHA-1, SHA-2 |
| Internet Protocol Security (IPsec)-modus | ESP-tunnel |
| Krypteringsproces | AES 256 |
| Galvanisk adskillelse | VCC // FE // Ethernet |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 4,8 W |
| Nettype | Ethernet |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 10 V DC ... 30 V DC (SELV, via stikbar Push-in klemme) |
| Strømforbrug typisk | < 200 mA (24 V DC) |
| Strømforbrug maksimal | 500 mA |
| Funktion | |
| Management | Webbaseret management |
| Digital | |
| Beskivelse af indgangen | Digital indgang |
| Antal indgange | 1 |
| Indgangssignal spænding | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signalniveau "1"-signal | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signal | |
| Betegnelse udgang | Digital udgang |
| Antal udgange | 1 |
| Udgangssignal spænding | 10 V DC ... 30 V DC (Afhængig af driftspændingen) |
| Udgangssignal strøm | ≤ 50 mA (Ikke kortslutningssikker) |
| Forsyning | |
| En-leder/tilslutningspunkt stift | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| En-leder/tilslutningspunkt fleksibelt | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 26 ... 16 |
| Signal | Ethernet |
| Data: Ethernet-grænseflade, 10/100Base-T(X) efter IEEE 802.3 | |
| Seriel overførselsrate | 10/100 Mbit/s, autonegotiation |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning, skærmet |
| Antal kanaler | 2 (LAN + WAN, SELV) |
| Transmissionslængde | 100 m (Twisted Pair, skærmet) |
| Understøttede protokoller | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP(S) |
| Hjælpeprotokoller | ARP, DHCP, PING (ICMP) |
| Bredde | 45 mm |
| Højde | 130 mm |
| Dybde | 126 mm |
| Farve (Husoverdel) | lysegrå (RAL 7035) |
| Materiale (Huse) | Kunststof |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drift: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, i XYZ...retning |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 15g |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | ± 6 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Luftafladning | ± 8 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (Testsværhedsgrad 3) |
| Feltstyrke | 10 V/m |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | ± 2 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Signal | ± 2 kV (Ethernet) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Indgang | ± 0,5 kV (symmetrisk) |
| ± 1 kV (asymmetrisk) | |
| Signal | ± 1 kV (Dataledning, asymmetrisk) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V |
| Støjemission | |
| Radiostøjspænding efter EN 55011 | Klasse B anvendelsesområde industri og boligområde |
| Radiostøjstråling efter EN 55011 | Klasse B anvendelsesområde industri og boligområde |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
| Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 1221706 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNC422 |
| Produktnøgle | DNC422 |
| GTIN | 4063151310271 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 326 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 240 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170405 |
| ECLASS-15.0 | 19170405 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 14,752 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordele
Sikker kommunikation over IPsec
Konfiguration via Web Based Management eller microSD-kort
Cloud-baseret VPN-infrastruktur fra Phoenix Contact
Nøglefærdig VPN-infrastruktur for operatører samt for maskin- og anlægskonstruktører
Sikkert og pålideligt takket være industrielt godkendt mGuard-sikkerhedsteknologi
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre