PABA WH/18
-
Kabelmærkeskilte
0829427
Produktdetaljer
| Produkttype | Ledningsmærker |
| Mærkning | |
| Antal mærkeskilte | 1 |
| Bredde | 17,9 mm |
| Højde | 4 mm |
| Dybde | 1,85 mm |
| Tekstfelt | |
| Tekstfeltets bredde | 18 mm |
| Tekstfeltets højde | 4 mm |
| Farve | hvid (RAL 9010) |
| Materiale | PA |
| Materiale basiselement | PA |
| Udvendig kabeldiameter | 0,6 mm ... 22 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -15 °C ... 65 °C |
| Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 23 °C |
| Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % |
| UV-bestandighed | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i henhold til) |
| Resultat | Test bestået |
| Gnidebestandighed på mærkningerne | |
| Testspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) | |
| Monteringstype | skubbes på |
| Varenummer | 0829427 |
| Pakningsenhed | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
| Salgsnøgle | BG2213 |
| Produktnøgle | BG2213 |
| GTIN | 4046356559232 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 6,47 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 4,5 g |
| Toldtarifnummer | 39269097 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
PATG 1/18 - Skilteholder 0820510
-
PATG 2/18 - Skilteholder 0820523
-
PATG 3/18 - Skilteholder 0820536
-
PATG 4/18 - Skilteholder 0820549
-
PATG 5/18 - Skilteholder 0828059
-
PATG 6/18 - Skilteholder 0828062
-
PATG HF 1/18 - Skilteholder 1014047
-
PATG HF 2/18 - Skilteholder 1014053
-
PATG HF 3/18 - Skilteholder 1014059
-
PATG HF 4/18 - Skilteholder 1014065
-
PATO 1/18 - Skilteholder 0823740
-
PATO 2/18 - Skilteholder 0823753
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre