PLD E 608 W 315/B - LED-styreskabslampe
2702227

LED-styreskabslamper, stort AC-indgangsspændingsområde, farvetemperatur 4000 K, med bevægelsesmelder, stikdåsetype B (f.eks. til USA)

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Dine fordele

Montering uden brug af værktøj takket være patenteret låsesystem
Global anvendelse takket være et stort AC-indgangsspændingsområde
Integreret sensor sparer dispositions- og installationsudgifter til dørpositionskontakt
Stikdåse muliggør drift af eksterne enheder, også ved spændingsfrit styreskab
Besparelse i forbindelse med kabling ved styreskabe placeret efter hinanden takket være seriekobling
Optimal belysning af styretavlen takket være integreret optik
LED-levetid på 50.000 timer (L70-værdi) sparer udskiftning af lyskilde