PLD E 608-CO-MS - Tilslutningsstik
PLD E 608-CO-MS
-
Tilslutningsstik
2702308
Stik til seriekobling, sort, 3-polet
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Installationsstik
Konstruktion
Installationsstik
Poltal
3
Stikudformning
2+PE
Antal tilslutninger
3
Isoleringsegenskaber
Forureningsgrad
2
Elektriske egenskaber
Mærkeisolationsholdespænding (II/2)
4 kV
Mærkestrøm
16 A (efter EN 61984 ved 70 °C)
Isolationsmærkespænding (I/2)
250 V
Tilslutningsdata
Tilslutningsteknik
Tilslutningstype
Skruetilslutning
Tilslutningshyppighed for ledninger med samme tværsnit
5 (Iht. EN 61984)
Ledningstilslutning
Tilslutningstværsnit fleksibel
0,5 mm² ... 2,5 mm²
Tilslutningstværsnit stiv
0,5 mm² ... 2,5 mm²
Tilslutningstværsnit AWG
20 ... 14
Tilspændingsmoment Kontaktholder
0,3 Nm
Mål
Bredde
28 mm
Højde
12,6 mm
Længde
68,2 mm
Materialeangivelser
Materiale Hus
PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V2
Materiale hus
PA 6.6
Materiale husoverflade
ubehandlet
Materiale kontakt
Messing
Materiale kontaktoverflade
overfladebeskyttet
Materiale kontaktholder
PA
Kabel/ledning
Udvendig kabeldiameter
7,5 mm ... 8,5 mm (3x 1,5 mm²)
9,5 mm ... 10,5 mm (3x 2,5 mm²)
Mekaniske egenskaber
Mekaniske data
Stikcykler
10 (Iht. EN 61984)
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Kapslingsklasse (tilsluttet)
IP40 (tilsluttet)
Kapslingsklasse
IP20
IP40 (tilsluttet)
Omgivelsestemperatur (drift)
70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-30 °C
Montage
Monteringstype
Stikmontage
Varedata
Varenummer
2702308
Pakningsenhed
50 Stk.
Minimum bestillingsmængde
50 Stk.
Salgsnøgle
DRL23Z
Produktnøgle
DRL23Z
GTIN
4055626113340
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
18,63 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
18 g
Toldtarifnummer
85366990
Oprindelsesland
DE