Signaliseringslampen er udviklet til anvendelse i lyssignalanlæg (f.eks. sluseanlæg, bevægelige broer på indenlandske vandveje osv.). Anvendelsen af sikkerhedsrelevante, selvstændige overvågningsfunktioner garanterer en lang oppetid. Til overvågningsfunktionerne anvendes der kun komponenter, som svarer til industriens standard. Signaliseringslampen fås i forskellige standardiserede lysfarver. Via kommunikationsgrænsefladen har du adgang til talrige diagnose- og statusinformationer. Takket være den sikre diagnose med 2 kanaler kan lyssignalanlæg op til Performance Level e og SIL 3 realiseres.
CSD-SL 200S GN
-
Signaliseringslampe
2404768
Signaliseringslampe, 24 V DC, IALA grøn Optimum, udstrålingsvinkel (lodret/horisontal): 10,5 °/4,5 °, diameter: 174 mm, kapslingsklasse: IP65/IP67, Kommunikationsgrænseflade, sikker diagnose
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Produkttype | Signaling light |
| Anvendelse | Skibsfart i indre farvande |
| Trafikal infrastruktur | |
| Sikker diagnose iht. IEC 61508 | |
| Monteringsposition | lodret |
| Udførelse | Driftstimetæller |
| Særlige egenskaber | Kommunikationsgrænseflade |
| sikker diagnose | |
| Diagnose-meddelelser | LED; temperatur, strøm, spænding osv. ja |
| Netudfald, kommunikationsudfald ja | |
| Sikker diagnose (op til SIL2/PLd) i forbindelse med sikre moduler (Safety-teknologi) ja | |
| Lysfarve | IALA grøn Optimum |
| Tider | |
| Reaktionstid, typisk | maks. 400 ms |
| Type: Typisk tiltrækningstid ved Us | typ. 100 ms |
| Genindkoblingstid | maks. 800 ms |
| Generelt | |
| Indkoblingsstrøm | maks. 12 A (µ-sec-impuls) |
| Forsyning: Modulelektronik | |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik |
| Poltal | 8 |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Strømforbrug | maks. 740 mA (grønne LED'er) |
| Effektoptagelse | typ. 14 W (grønne LED'er) |
| Digital: | |
| Antal udgange | 2 |
| Udgangsstrøm | maks. 100 mA (pr. kanal) |
| Maks. udgangsstrøm pr. kanal | 100 mA |
| Udgangsspændingsområde: | 17 V DC ... 31 V DC (DC) |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik |
| Bemærkning om tilslutningstype | Hybrid 8-polet Y-kodet til power og data, og 4-polet A-kodet til sikker diagnose |
| Lysegenskaber | |
| Lyskildens art | LED |
| Antal LED'er | 8 (iht. IALA-anbefaling E200-1 og CIE 1931) |
| Farvespektrum | 490 nm ... 510 nm |
| Farveklasse | C2 (EN 12966) |
| Luminans | L3 (EN 12966) |
| Lystæthedsforhold | R3 (EN 12966) |
| Fantomlysklasse | 5 (EN 12368) |
| Lysstyrke | maks. 4200 Cd |
| Kan dæmpes | Ja, i 256 trin |
| Udstrålingsvinkel | 10,5 ° |
| 4,5 ° | |
| Diagnosemeldinger | |
| Diagnose | LED; temperatur, strøm, spænding osv. |
| Melding | ja |
| Diagnosemeldinger | |
| Diagnose | Netudfald, kommunikationsudfald |
| Melding | ja |
| Diagnosemeldinger | |
| Diagnose | Sikker diagnose (op til SIL2/PLd) i forbindelse med sikre moduler (Safety-teknologi) |
| Melding | ja |
| Dybde | 66 mm |
| Diameter | 174 mm |
| Farve | sort (RAL 9005) |
| Materiale Hus | Trykstøbt aluminium iht. DIN EN 1706 |
| Materiale Skive | Glas |
| Sikkerhedstekniske data: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (2 kanaler) |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklasse | IP65/IP67 (i fastskruet tilstand) |
| Lufttryk (drift) | 70 hPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 hPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2, ingen kondensering, ingen isdannelse) |
| Mekanisk afprøvning | |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 15g |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Skruemontage |
| Snap-in montering | |
| Monteringsposition | lodret |
| Varenummer | 2404768 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRL121 |
| Produktnøgle | DRL121 |
| GTIN | 4055626447247 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 2.020 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.680 g |
| Toldtarifnummer | 85308000 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27110201 |
| ECLASS-15.0 | 27110201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002750 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39111800 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
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
NBC-M12MSY/1,0-94H - Hybridkabel 1276293
-
NBC-M12MSY/2,0-94H - Hybridkabel 1276291
-
NBC-M12MSY/5,0-94H - Hybridkabel 1276289
-
NBC-M12MSY/10,0-94H - Hybridkabel 1276287
-
NBC-MSY SCO-EH/.../... - Hybridkabel 1408642
-
NBC-M12MSY/1,0-94H/M12MSY - Hybridkabel 1275330
-
NBC-M12MSY/2,0-94H/M12MSY - Hybridkabel 1274101
-
NBC-M12MSY/5,0-94H/M12MSY - Hybridkabel 1276285
-
NBC-M12MSY/10,0-94H/M12MSY - Hybridkabel 1328195
-
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH - Sensor-/aktuatorkabel 1500868
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH - Sensor-/aktuatorkabel 1500871
-
SAC-4P-M12MS-M12FS SH/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1536081
-
SAC-4P-MS-FS SH SCO/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1523803
-
SACC-EC-M12FS-4CON-PG9/0,5 - Apparatstik forvæg 1693791
-
SACC-M12MS-4PL SH - Tilslutningsstik 1424666
-
SACC-M12FS-4PL SH - Tilslutningsstik 1424668
-
PROT-M12 FB - Lukkeskrue 1555538
-
PROT-M12 - Lukkeskrue 1680539
-
PROT-M12 FS-M - Beskyttelseshætte 1430488
-
PROT-M12 FS - Beskyttelseshætte 1560251
-
SAC BIT M12-D15 - Værktøj 1208432
-
TSD 04 SAC - Momentskruetrækker 1208429
-
CSD-SL 200 MP 1L AD - Holder 1217534
-
CSD-SL 200 MP 2L AD - Holder 1217533
-
CSD-SL 200 SE1 - Blændværn 1270739
-
CSD-SL 200 SE2 - Blændværn 1270818
-
CSD-SL 200 TLH2/P - Hus 1473883
-
CSD-SL 200 TLH2/W - Hus 1473916
Dine fordele
Udviklet iht. EN 12966-1, IALA-anbefaling E200-1
Sikker diagnose med 2 kanaler i forbindelse med sikkerhedsmoduler op til kat. 4/PL e iht. EN ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN 62061 og IEC 61508
Fieldbus-kommunikation (mulig afstand til styring: 400 m)
Defineret tilstand ved kommunikationsafbrydelse
Høj lys- og farveintensitet
Kan dæmpes i 256 trin
Særligt sparsom takket være energieffektiv LED-teknologi og mindst 50000 timers LED-levetid
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre