PSR-SPP- 24DC/FSP/1X1/1X2 - Koblingsrelæ
2981981

Sikkert koblingsrelæ til SIL 3 High- og Low-Demand-applikationer, kobler digitale udgangssignaler til periferien, en funktionsstrømkreds, en signalkontakt, modul til Safe-State-Off-applikationer, testpulsfilter, sikring, stikbar Push-in tilslutning, bredde 17,5 mm

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

17,5 mm smalt hus
Til SIL 3 efter IEC 61508
Med indbygget, udskiftelig sikring i funktionsstrømkreds
Enkel Proof Test efter IEC 61508 ved hjælp af integreret meldekontakt
Lang levetid ved hjælp af filtrering af styrings-testimpulser
Tvangsstyrede kontakter efter EN 50205
1 funktionsstrømkreds
Kobler digitale udgangssignaler fra fejlsikre styringer til periferien (ventiler osv.) til galvanisk adskillelse og effekttilpasning