PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SP
-
Koblingsrelæ
2904665
Koblingsrelæ til SIL 3 Low-Demand-applikationer, kobler digitale udgangssignaler til periferien, 1 funktionsstrømkreds, modul til F&G-applikationer, testpulsfilter, bredde 17,5 mm, stikbar Push-in klemme
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Til SIL 3 efter IEC 61508
Enkel Proof Test efter IEC 61508 ved hjælp af integreret meldekontakt
Installation i Ex-zone 2 tilladt
Kobler digitale udgangssignaler fra fejlsikre styringer til periferien (ventiler osv.) til galvanisk adskillelse og effekttilpasning