PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SP - Koblingsrelæ
2700589

Koblingsrelæ til SIL 3 High/Low Demand-applikationer, kobler digitale udgangssignaler til periferien, 2 funktionsstrømkredse, 1 digital signaludgang, Safe State Off-applikationer, testpulsfilter, stikbar Push-in klemme

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Til SIL 3 efter IEC 61508
Tvangsstyrede kontakter efter EN 50205
Enkel Proof Test efter IEC 61508 ved hjælp af integreret meldekontakt
Godkendt til Class I, zone 2-anvendelser
Lille husbredde på kun 12,5 mm
Manuelt overvåget og automatisk aktivering i et modul
Selvovervågning med indvendig låsning
Lang levetid ved hjælp af filtrering af styrings-testimpulser
2 funktionsstrømkredse, 1 digital signaludgang
Kobler digitale udgangssignaler fra fejlsikre styringer til periferien (ventiler osv.) til galvanisk adskillelse og effekttilpasning
Korrosionsbeskyttelse med beskyttelseslakering af printkort