PSR-M-E2-DO16-SC - Udvidelsesmodul
1105134

Forbereder til CRA’s krav

Udvidelsesmodul med 16 signaludgange, TBUS-grænseflade, stikbar skrueklemme, TBUS-stik følger med

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Økonomisk sikkerhedsløsning takket være en høj grad af tilpasningsevne til individuelle behov
Hurtig idriftsættelse takket være enkel konfiguration af hardware og software
Minimering af maskinens stilstandstid takket være omfattende og letforståelig diagnose
Lille husbredde på kun 22,6 mm