P-CO XL-UT - Komponentholder
3036799

Komponentholder, Til indbygning af valgfrie komponenter med en diameter på op til 10 mm og en tabseffekt op til 1 W, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 10 A, tilslutningstype: Stiktilslutning, dybde: 37,5 mm, bredde: 12,3 mm, højde: 41,2 mm, poltal: 1, farve: grå, monteringstype: Stikbar (slot)

Produktdetaljer









Dine fordele

Egnet til diskrete komponenter med høj tabseffekt
Loddefri fjederkrafttilslutning
Kan anvendes i alle rækkeklemmer med skillezone