CHARX EVC-100 - Køretøjsladestyring
1722154

CHARX control vehicle, Køretøjsladestyring, kan parametreres, I indbygningshuset, til autonom styring af DC-ladeprocessen i elkøretøjer (EV) med CCS-ladestikdåser, DIN SPEC 70121, ISO 15118-2, ISO 15118-20, driftsmåde: Stand-Alone

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Kan anvendes universelt til alle elkøretøjer med CCS-ladedåse
Hurtig opsætning takket være forparametrering til vores CCS-ladedåser
Vehicle-to-Grid-kompatibel til tovejsopladning i henhold til ISO 15118-20
Opfyldelse af høje sikkerhedsstandarder fra bilindustrien
Umiddelbart klar til brug takket være kort opstartstid for operativsystemet
E1-godkendelse til vejkøretøjer