SP 4/13
-
Stik
3043718
Stik, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 32 A, poltal: 13, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,08 mm2- 6 mm2, farve: grå
Produktdetaljer
| Generelt | |
| Bemærk | Ved stikforbindelse uden printkort skal der anbringes en isoleringsfolie mellem stikforbindelsen og elektrisk ledende flader. |
| Produkttype | Klemmestik |
| Poltal | 13 |
| Deling | 6,2 mm |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkeimpulsholdespænding | 8 kV |
| Mærketværsnit | 4 mm² |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm ... 10 mm |
| Prøvedorn | A4 |
| Tilslutning iht. standard | IEC 61984 |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 6 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 10 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 28 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Mærketværsnit | 4 mm² |
| Mærkestrøm | 32 A |
| Maks. belastningsstrøm | 32 A (ved 6 mm² ledertværsnit) |
| Mærkespænding | 800 V |
| Bredde | 80,6 mm |
| Højde | 21 mm |
| Dybde | 41,5 mm |
| Længde | 21 mm |
| Deling | 6,2 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
| Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
| Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
| Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
| Stødspændingstest | |
| Resultat | Test bestået |
| Korttidsstrømsikkerhed 4 mm² | 0,48 kA |
| Resultat | Test bestået |
| Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
| Testspænding beregnet værdi | 2 kV |
| Resultat | Test bestået |
| Fastgørelse på holderen | |
| Resultat | Test bestået |
| Nåleflammetest | |
| Indvirkningstid | 30 s |
| Resultat | Test bestået |
| Svingninger/bredbåndsstøj | |
| Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spektrum | Levetidstest kategori 1, klasse B, på køretøjskasse |
| Frekvens | f1 = 5 Hz til f2 = 150 Hz |
| ASD-niveau | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 0,58g |
| Testvarighed pr. akse | 5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Resultat | Test bestået |
| Chokudøvelse | |
| Chokform | Halvsinus |
| Acceleration | 5g |
| Chokvarighed | 30 ms |
| Antal chok pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Resultat | Test bestået |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C (maks. driftstemperatur, se deratingkurve) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 90 % |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilslutning iht. standard | IEC 61984 |
| Varenummer | 3043718 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | BE2144 |
| Produktnøgle | BE2144 |
| GTIN | 4017918956349 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 55,04 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 55,04 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
PZ/4 - Trækaflastning 3040643
-
PR - Låseanordning 3040559
-
PR/2 - Låseanordning 3040630
-
PRT/2 - Låseanordning 3040631
-
PRZ - Låseanordning 3040614
-
ISH 4/0,5 - Isolationsstoptylle 3002885
-
ISH 4/1,0 - Isolationsstoptylle 3002898
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808710
-
ZBF 6 CUS - Mærkestrimmel flad 0825027
-
UC-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824646
-
UCT-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0810876
-
ST-BW - Aktiveringsværktøj 1207608
Dine fordele
Rigelige mærkningsmuligheder
Praksisorienteret kodningsmulighed
Testet til jernbaneanvendelse
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre