PPC 1,5/S-NS/24
-
COMBI-kobling
3061994
COMBI-kobling, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, antal tilslutninger: 1, poltal: 24, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, farve: grå
Produktdetaljer
| Produkttype | Klemkobling |
| Poltal | 24 |
| Deling | 3,5 mm |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Antal rækker | 1 |
| Potentialer | 24 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,56 W |
| Mærketværsnit | 1,5 mm² |
| 1. etage | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Prøvedorn | A1 / B1 |
| Tilslutning iht. standard | IEC 61984 |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 16 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 26 ... 16 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Mærketværsnit | 1,5 mm² |
| Mærkestrøm | 17,5 A |
| Maks. belastningsstrøm | 17,5 A (ved 1,5 mm² ledertværsnit) |
| Mærkespænding | 500 V |
| 1. etage Tilslutningstværsnit direkte stikbare | |
| Ledertværsnit stiv | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
| Bredde | 87,5 mm |
| Endepladebredde | 2,2 mm |
| Højde | 43 mm |
| Dybde | 27,1 mm |
| Dybde på NS 15 | 28,3 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 28,3 mm |
| Dybde på NS 35/15 | 35,8 mm |
| Deling | 3,5 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
| Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
| Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
| Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
| Mekaniske data | |
| Åben sidevæg | Ja |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C (maks. driftstemperatur, se deratingkurve) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 90 % |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilslutning iht. standard | IEC 61984 |
| Varenummer | 3061994 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
| Salgsnøgle | BE2245 |
| Produktnøgle | BE2245 |
| GTIN | 4046356670937 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 38,83 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 38,83 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250117 |
| ECLASS-15.0 | 27250117 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
Kompatible produkter
-
PC - Kodningsstjerne 3040588
-
PH 1,5/S/3 - Kabelhus 3212756
-
PH 1,5/S/4 - Kabelhus 3212769
-
PH 1,5/S/5 - Kabelhus 3212772
-
PH 1,5/S/6 - Kabelhus 3212785
-
PH 1,5/S/7 - Kabelhus 3212798
-
PH 1,5/S/8 - Kabelhus 3212808
-
PH 1,5/S/9 - Kabelhus 3212811
-
PH 1,5/S/10 - Kabelhus 3212824
-
PH 1,5/S/11 - Kabelhus 3212837
-
PH 1,5/S/12 - Kabelhus 3212840
-
PH 1,5/S/13 - Kabelhus 3212853
-
PH 1,5/S/14 - Kabelhus 3212866
-
AI-S 1 - 8 TQ - Terminalrør 1200293
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Mærkestrimmel flad 0829394
-
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0801406
-
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0801407
-
UCT-TMF 3,5 - Mærkeskilte til klemmer 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829644
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
MPS-IH WH - Isolationsstoptylle 0201663
-
MPS-IH RD - Isolationsstoptylle 0201676
-
MPS-IH BU - Isolationsstoptylle 0201689
-
MPS-IH YE - Isolationsstoptylle 0201692
-
MPS-IH GN - Isolationsstoptylle 0201702
-
MPS-IH GY - Isolationsstoptylle 0201728
-
MPS-IH BK - Isolationsstoptylle 0201731
-
PP-H 1,5/S/1 - Stik 3212484
-
PP-H 1,5/S/1 BU - Stik 3212497
-
PP-H 1,5/S/1 GNYE - Stik 3212507
-
PP-H 1,5/S/2 - Stik 3212510
-
PP-H 1,5/S/3 - Stik 3212523
-
PP-H 1,5/S/4 - Stik 3212536
-
PP-H 1,5/S/5 - Stik 3212549
-
PP-H 1,5/S/6 - Stik 3212552
-
PP-H 1,5/S/7 - Stik 3212565
-
PP-H 1,5/S/8 - Stik 3212578
-
PP-H 1,5/S/9 - Stik 3212581
-
PP-H 1,5/S/10 - Stik 3212594
-
PP-H 1,5/S/11 - Stik 3212604
-
PP-H 1,5/S/12 - Stik 3212617
-
PP-H 1,5/S/13 - Stik 3212620
-
PP-H 1,5/S/14 - Stik 3212633
-
PP-H 1,5/S/15 - Stik 3212646
-
PP-H 1,5/S/1-L - Stik 3212659
-
PP-H 1,5/S/1-L BU - Stik 3212662
-
PP-H 1,5/S/1-L GNYE - Stik 3212675
-
PP-H 1,5/S/1-M - Stik 3212688
-
PP-H 1,5/S/1-M BU - Stik 3212691
-
PP-H 1,5/S/1-M GNYE - Stik 3212701
-
PP-H 1,5/S/1-R - Stik 3212714
-
PP-H 1,5/S/1-R BU - Stik 3212727
-
PP-H 1,5/S/1-R GNYE - Stik 3212730
-
PZ 1,5/S/2 - Trækaflastning 3212918
-
PRZ 1,5/S - Låseanordning 3212905
-
PR 1,5/S/2 - Låseanordning 3212895
-
PR 1,5/S - Låseanordning 3212882
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skruetrækker 1204504
-
ST-BW 0 - Aktiveringsværktøj 1200135
Dine fordele
Til sikker og pladsbesparende indbygning af stikkontakter i kabelkanaler og fordelerskakte
Med Push-in Technology-COMBI-koblingerne til individuel konfektionering findes der en løsning til enhver opgave, som brugeren selv kan udføre.
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre