PPC 1,5/S-NS/18 - COMBI-kobling
3061981

tværsnit
tilslutningstype
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

COMBI-kobling, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, antal tilslutninger: 1, poltal: 18, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 35/15, NS 35/7,5, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Til sikker og pladsbesparende indbygning af stikkontakter i kabelkanaler og fordelerskakte
Med Push-in Technology-COMBI-koblingerne til individuel konfektionering findes der en løsning til enhver opgave, som brugeren selv kan udføre.
Testet til jernbaneanvendelse