PPC 1,5/S/ 3 - COMBI-kobling
3213399

tværsnit
tilslutningstype
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

COMBI-kobling, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, antal tilslutninger: 1, poltal: 3, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Med Push-in Technology-COMBI-koblingerne til individuel konfektionering findes der en løsning til enhver opgave, som brugeren selv kan udføre.
Til sikker og pladsbesparende indbygning af stikkontakter i kabelkanaler og fordelerskakte
Testet til jernbaneanvendelse