CES-STPG-GY-2X8 - Kabeltylle
1410123

Kabeltylle, lille, antal ledninger: 2, konstruktion: Rundkabel, slidset, udvendig kabeldiameter: 2x 7,4 mm ... 7,7 mm, materiale: SEBS (halogenfri), farve: grå, længde: 29,5 mm, bredde: 19,5 mm, højde: 17 mm

Produktdetaljer