CES-SRC-BK - Kabeltylle
0801718

Kabeltylle, lille, antal ledninger: 1, konstruktion: Rundkabel, lukket, udvendig kabeldiameter: 1x 2 mm ... 11 mm, materiale: NBR, farve: sort, længde: 29,5 mm, bredde: 19,5 mm, højde: 17 mm

Produktdetaljer