Opslidsede kabeltyller Opslidsede kabeltyller til optagelse af færdigkonfektionerede kabler og ledninger med en diameter på 25 mm ... 26 mm, kan anvendes i CES-tætningsrammer. I monteret tilstand er tyllerne samtidig trækaflastning efter DIN EN 50262.
CES-LTPG-GY-26
-
Kabeltylle
0801699
Kabeltylle, stor, antal ledninger: 1, konstruktion: Rundkabel, slidset, udvendig kabeldiameter: 1x 25 mm ... 26 mm, materiale: SEBS (halogenfri), farve: grå, længde: 53 mm, bredde: 39 mm, højde: 17 mm