Opslidsede kabeltyller Opslidsede kabeltyller til optagelse af færdigkonfektionerede kabler og ledninger med en diameter på 19 mm ... 20 mm, kan anvendes i CES-tætningsrammer.
CES-LRG-BK-20
-
Kabeltylle
0801631
Kabeltylle, stor, antal ledninger: 1, konstruktion: Rundkabel, slidset, udvendig kabeldiameter: 1x 19 mm ... 20 mm, materiale: NBR, farve: sort, længde: 53 mm, bredde: 39 mm, højde: 17 mm