SB-8EPCD8A8L34SX - Ledningsforbinder
1244945

M40, Ledningsforbinder, anvendelse: Hybrid, serie: SB, Lige lang, skærmet: ja, SPEEDCON, Poltal: 4+4+4+PE / 3+N+PE, kontakttype: Stift, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 20,5 mm ... 26,5 mm, kodning: CAT5, kodning 2, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Dine fordele

Overførsel af signaler, data og effekt i kun et stik
CAT5-datagrænseflade til op til 100 Mbit/s
Reduktion af tilslutningstid med SPEEDCON-lynaflåsning
Mekaniske kodninger forhindrer på en pålidelig måde fejl ved tilslutning
Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område