Bestillingsnøgle: Crimpkontakter Ø 1 mm bestilles separat
Kodning
N
Materiale (Isolationsdel)
PA 6.6
Tilslutningstype
Crimptilslutning
Kontaktudførelse
Bøsning
Anvendelse
Signal
Poltal
12
Omdrejningsretning
Modsat
Stikudformning
12
Antal (Kontaktgruppe 1)
12
Kontaktdiameter (Kontaktgruppe 1)
1 mm
Mærkestrøm Kontakt (Kontaktgruppe 1)
8 A (ved maks. tilslutningstværsnit)
Isolationsmærkespænding Kontakt (Kontaktgruppe 1)
48 V AC
74 V DC
Mærkeimpulsholdespænding
1,5 kV
Overspændingskategori
III
Forureningsgrad
3
Hus
Konstruktion
Ledningsforbinderhus
Forskruning
M23
Konstruktion
lige
Låsetype
Skrueaflåsning
Pg-forskruning
Pg11
Materiale (Hus)
GD-Zn
Materiale (Husoverflade)
Ni
Materiale (Drejede dele)
CuZn
Kapslingsklasse (tilsluttet)
IP65
IP67
IP68
Varenummer
1600087
Pakningsenhed
20 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Bemærk
Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Produktnøgle
ABRAFA
GTIN
4046356228466
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
80,91 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
80,91 g
Oprindelsesland
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.