RC-09S2N1280FZ
-
Ledningsforbinder
1596587
Produktdetaljer
| Bestillingsnøgle: | Kabelklemmekurv bestilles separat |
| Produkttype | Rundstik (kabelside) |
| Isolationsdel | |
| Kodning | N |
| Materiale (Isolationsdel) | PBT |
| Materiale (Kontakt) | CuZn |
| Materiale (Kontaktoverflade) | Ni/Au |
| Stikcykler | 50 |
| Tilslutningstype | Loddefane |
| Kontaktudførelse | Bøsning |
| Anvendelse | Signal |
| Poltal | 9 |
| Omdrejningsretning | Modsat |
| Stikudformning | 8+1 |
| Antal (Kontaktgruppe 1) | 1 |
| Kontaktdiameter (Kontaktgruppe 1) | 2 mm |
| Leder Min. tværsnit (Kontaktgruppe 1) | 0,08 mm² |
| Leder Maks. tværsnit (Kontaktgruppe 1) | 2,5 mm² |
| Mærkestrøm Kontakt (Kontaktgruppe 1) | 20 A (ved maks. tilslutningstværsnit) |
| Isolationsmærkespænding Kontakt (Kontaktgruppe 1) | 48 V AC |
| 74 V DC | |
| Mærkeimpulsholdespænding | 1,5 kV |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Antal (Kontaktgruppe 2) | 8 |
| Kontaktdiameter (Kontaktgruppe 2) | 1 mm |
| Leder Maks. tværsnit (Kontaktgruppe 2) | 1 mm² |
| Mærkestrøm Kontakt (Kontaktgruppe 2) | 8 A |
| Isolationsmærkespænding Kontakt (Kontaktgruppe 2) | 48 V AC |
| 48 V AC | |
| Hus | |
| Bemærk | Kontaktindsatse bestilles separat |
| Konstruktion | Ledningsforbinderhus |
| Forskruning | M23 |
| Konstruktion | lige |
| Låsetype | Skrueaflåsning |
| Pg-forskruning | uden |
| Materiale (Hus) | Metal |
| Kapslingsklasse (tilsluttet) | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Varenummer | 1596587 |
| Pakningsenhed | 20 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Produktnøgle | ABRAFA |
| GTIN | 4046356211932 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 65,97 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 65,97 g |
| Oprindelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
RC-Z2222 - Kabelspændering og skærmadapter 1604364
-
RC-Z2225 - Kabelspændering og skærmadapter 1604368
-
RC-Z2228 - Kabelspændering og skærmadapter 1604373
-
RC-Z2229 - Kabelspændering og skærmadapter 1604375
-
RC-Z2391 - Kabelspændering og skærmadapter 1604449
-
RC-Z2392 - Kabelspændering og skærmadapter 1604452
-
RC-Z2393 - Kabelspændering og skærmadapter 1604454
-
RC-Z2394 - Kabelspændering og skærmadapter 1604456
-
RC-Z2395 - Kabelspændering og skærmadapter 1604458
-
RC-Z2396 - Kabelspændering og skærmadapter 1604460
-
RC-Z2398 - Kabelspændering og skærmadapter 1604462
-
RC-Z2399 - Kabelspændering og skærmadapter 1604465
-
RC-Z2401 - Kabelspændering og skærmadapter 1604468
-
RC-Z2402 - Kabelspændering og skærmadapter 1604470
-
RC-Z2403 - Kabelspændering og skærmadapter 1604472
-
RC-Z2425 - Kabelspændering og skærmadapter 1604491
-
RC-Z2426 - Kabelspændering og skærmadapter 1604495
-
RC-Z2427 - Kabelspændering og skærmadapter 1604497
-
RC-Z2429 - Kabelspændering og skærmadapter 1604500
-
RC-Z2431 - Kabelspændering og skærmadapter 1604505
-
RC-Z2432 - Kabelspændering og skærmadapter 1604506
-
RC-Z2435 - Kabelspændering og skærmadapter 1604511
-
RC-Z2436 - Kabelspændering og skærmadapter 1604513
-
RC-Z2437 - Kabelspændering og skærmadapter 1604516
-
RC-Z2438 - Kabelspændering og skærmadapter 1604517
-
RC-Z2440 - Kabelspændering og skærmadapter 1604520
-
RC-Z2443 - Kabelspændering og skærmadapter 1604526
-
RC-Z2444 - Kabelspændering og skærmadapter 1604529
-
RC-Z2445 - Kabelspændering og skærmadapter 1604532
-
RC-Z2446 - Kabelspændering og skærmadapter 1604534
-
RC-Z2450 - Kabelspændering og skærmadapter 1604539
-
RC-Z2451 - Kabelspændering og skærmadapter 1604541
-
RC-Z2455 - Kabelspændering og skærmadapter 1604549
-
RC-Z2433 - Kabelspændering og skærmadapter 1607022
-
RC-Z2449 - Kabelspændering og skærmadapter 1607024
-
RC-Z2452 - Kabelspændering og skærmadapter 1607025
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre