RC-Z2394 - Kabelspændering og skærmadapter
1604456

Kabelspændering og skærmadapter, skærmet: ja, trådbundt-diameter: 7 mm, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 9,5 mm, serie: NC, RC, denne vare forventes at være blyfri fra 2027-Q1 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Produktdetaljer








Kompatible produkter