Bestillingsnøgle: Crimpkontakter Ø 2 mm bestilles separat
Kodning
N
Materiale (Isolationsdel)
PA 6.6
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Tilslutningstype
Crimptilslutning
Kontaktudførelse
Stift
Anvendelse
Signal
Poltal
7
Omdrejningsretning
Standard
Stikudformning
7
Antal (Kontaktgruppe 1)
7
Kontaktdiameter (Kontaktgruppe 1)
2 mm
Mærkestrøm Kontakt (Kontaktgruppe 1)
20 A (ved maks. tilslutningstværsnit)
Isolationsmærkespænding Kontakt (Kontaktgruppe 1)
48 V AC
74 V DC
Mærkeimpulsholdespænding
1,5 kV
Overspændingskategori
III
Forureningsgrad
3
Hus
Bemærk
Kontaktindsatse bestilles separat
Konstruktion
Ledningsforbinderhus
Forskruning
M23
Konstruktion
lige
Låsetype
Skrueaflåsning
Pg-forskruning
uden
Materiale (Hus)
Metal
Kapslingsklasse (tilsluttet)
IP65
IP67
IP68
Pakning
Udvendig kabeldiameter
6,5 mm ... 7,5 mm
Varenummer
1594459
Pakningsenhed
20 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Bemærk
Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Produktnøgle
ABRAFA
GTIN
4046356879354
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
67,86 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
67,86 g
Oprindelsesland
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.