Mærk din styretavle bæredygtigt med vores ressourcebesparende mærkningsmaterialer.
De bæredygtige skilteholdere i produktgruppen KMK/GP er fremstillet af biocirkulære råmaterialer og er baseret på genbrug af biologiske affaldsmaterialer af høj kvalitet som f.eks. brugte madolier, madaffald eller tallolie. Disse råmaterialer kan integreres i eksisterende plastmaterialer uden tab af kvalitet, fordi de har de samme tekniske egenskaber som konventionel plast. Du får produkter, der er lige så pålidelige som før, og som har et betydeligt bedre miljømæssigt fodaftryk.
I kombination med de bæredygtige EMT/GP mærkeskilte er skilteholderne ideelle til mærkning af kabler og ledere i styretavlekonstruktioner.
KMK 3/GP
-
Kabelmærkeholder
1797996
Kabelmærkeholder, Green Product, uden mærkning, kabeldiameterområde: 16 ... 35 mm, monteringstype: Kabelbindermontering, tekstfeltets højde: 17 mm, tekstfeltets bredde: 40 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Skilteholdere til mærkeskilte til mærkning og bundtning af kabler og ledere
Mærk din styretavle bæredygtigt med de ressourcebesparende skilteholdere i produktgruppen KMK/GP
Skilteholderne i produktgruppen KMK/GP reducerer CO₂-udledningen med ~ 109 % (baseret på basismaterialet) i forhold til den konventionelle KMK-produktgruppe ved hjælp af andelen af biocirkulær plast, der kommer fra genanvendt affald af biologisk oprindelse
Ingen kvalitetsforskelle med hensyn til tekniske og optiske egenskaber, printkvalitet og holdbarhed sammenlignet med konventionelle mærkningsmaterialer
Mærkning med ressourcebesparende materialer hjælper med at reducere en styretavles samlede CO₂-fodaftryk uden at gå på kompromis med den tekniske ydeevne
Med Green Products fra Phoenix Contact sætter du et eksempel for fremtiden. Den ressourcebesparende og systemiske sortiment inden for mærkning er perfekt tilpasset til brug i styretavlen.