KMK 2/GP - Kabelmærkeholder
1797992

Kabelmærkeholder, Green Product, uden mærkning, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: ≥ 6 mm, tekstfeltets højde: 8 mm, tekstfeltets bredde: 29 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Skilteholdere til mærkeskilte til mærkning og bundtning af kabler og ledere
Mærk din styretavle bæredygtigt med de ressourcebesparende skilteholdere i produktgruppen KMK/GP
Ingen kvalitetsforskelle med hensyn til tekniske og optiske egenskaber, printkvalitet og holdbarhed sammenlignet med konventionelle mærkningsmaterialer
ISCC PLUS-certificerede biocirkulære råmaterialer tilknyttes produktgruppen KMK/GP efter ISCC-massebalancemetoden. Ved denne metode tilknyttes produktet en pågældende mængde biocirkulære råmaterialer, som spores på en gennemsigtig måde gennem hele værdikæden.
In combination with the EMT/GP insert labels, the KMK/GP marker carriers are ideally suited for the identification of wires and cables in control cabinet building. Based on internal Product Environmental Footprint (PEF) calculations, the KMK/GP product group is associated with approximately 109% lower carbon emissions of the base material compared with the conventional KMK product group. The corresponding PEF report can be downloaded from the Downloads section.
Mærkning med ressourcebesparende materialer hjælper med at reducere en styretavles samlede CO₂-fodaftryk uden at gå på kompromis med den tekniske ydeevne
Med Green Products fra Phoenix Contact sætter du et eksempel for fremtiden. Den ressourcebesparende og systemiske sortiment inden for mærkning er perfekt tilpasset til brug i styretavlen.