CGS 50
-
Kabelføringssystem
3071400
Kabelføringssystem, Med lukket drejehåndtag, dybde: 140,5 mm, bredde: 68 mm, højde: 218 mm, diameter: 42 mm, farve: grå
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Elastisk og mekanisk belastbart kunststof af høj kvalitet, certificeret iht. UL 94, brændbarhedsklasse: V0
Mekanisk ledningsbeskyttelse og bundtning ved hjælp af beskyttelseshætter, som kan monteres uden brug af værktøj
Integreret flange med trækaflastning gør monteringen hurtig og enkel
Ledningsnet planlægges let, for ledningslængderne er defineret på forhånd via svingarmen
Kabelføring til styretavledøren i CAD-systemet kan planlægges ved hjælp af defineret konstruktionsrum og drejeområde
Færdigkonfektionerede kabler og ledere installeres nemt ved hjælp af patentanmeldt drejeled