AXL SE RS232 - Kommunikationsmodul
1181787

Forbereder til CRA’s krav

Axioline Smart Elements, Kommunikationsmodul, Seriel dataoverførsel, Kommunikationsmodul; Procesdatabredde: 20 byte, Gennemsigtighedsprotokol; grænseflade: RS-232: 1; Overførselshastighed: 100 bit/s ... 230400 bit/s; kapslingsklasse: IP20; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

En seriel ind- og udgangskanal i RS-232-udgave
Data overføres i Transparent Mode
Overførselshastighed kan indstilles op til 230400 bit/s
Antal databil, stopbit og paritet kan indstilles
Gemt modultypeskilt