FLM DI 8 M12
-
Decentralt I/O-modul
2736288
Lokalbusmodulet har digitale indgange. Funktioner: 8 digitale indgange, 3 ms filtertid, 500 KBd/2 MBd kan omkobles, kanalnøjagtig diagnose, kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse, 600 mA mærkestrøm, M12 lyntilslutningsteknik
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 70 mm |
| Højde | 178,5 mm |
| Dybde | 50 mm |
| Borehulsafstand | 168 mm |
| Monteringstype | Vægmontage |
| Fieldline-lokalbus | |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, B-kodet |
| Betegnelse tilslutningsåbning | Kobberkabel |
| Poltal | 5 |
| Overførselshastighed | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (kan omkobles) |
| Programmeringsdata | |
| Længdekode (hex) | 81 |
| ID-kode (dez) | 190 |
| Procesdatakanal | 1 Byte |
| Indgangsadresserum | 1 Byte |
| Udgangsadresserum | 0 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlængde (bus) | 1 Byte |
| Fieldbus-datatelegram | |
| Behov for parameterdata | 1 Byte |
| Behov for konfigurationsdata | 4 Byte |
| Digital: | |
| Betegnelse indgang | Digitale indgange |
| Beskivelse af indgangen | IEC 61131-2 type 1 |
| Antal indgange | 8 |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik |
| Tilslutningsteknik | 2-, 3- og 4-leder |
| Indgangsspænding | 24 V DC |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | -30 V DC ... 5 V DC |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 13 V DC ... 30 V DC |
| Mærkeindgangsspænding UIN | 24 V DC |
| Sensorsumstrøm | maks. 600 mA |
| Godkendt ledningslængde til sensoren | 30 m |
| Filtertid | 3 ms |
| Forsinkelsestid ved signalskift fra 0 til 1 | 3,1 ms |
| Forsinkelsestid ved signalskift fra 1 til 0 | 4,1 ms |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse |
| Digital: | |
| Betegnelse udgang | M12 tilslutningsstik |
| Produkttype | I/O-komponenter |
| Produktfamilie | Fieldline |
| Konstruktion | modulær |
| Antal kanaler | 8 |
| Potentialer | |
| Spændingsforsyning UL | 24 V DC |
| Strømforsyning til UL | maks. 4 A |
| Strømforbrug ved UL | maks. 50 mA (Ved 2 MBaud) |
| typ. 40 mA (Ved 2 MBaud) | |
| maks. 50 mA (Ved 500 kBaud) | |
| typ. 35 mA (Ved 500 kBaud) | |
| Spændingsforsyning US | 24 V DC |
| Strømforsyning til US | maks. 4 A |
| Strømforbrug ved US | typ. 5 mA (Plus sensorernes forsyningsstrøm) |
| maks. 600 mA | |
| Forsyning: Modulelektronik | |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik |
| Betegnelse | UL |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 30 V DC (Inklusive bølgeform) |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: Til periferi | 500 V AC |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Kapslingsklasse | IP65/IP67 |
| Lufttryk (drift) | 80 kPa ... 106 kPa (op til 2000 m over DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 95 % |
| Mekanisk afprøvning | |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Belastning 30g, halv sinusbølge positiv og negativ pr. retning |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g i alle retninger |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Varenummer | 2736288 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRI431 |
| Produktnøgle | DRI431 |
| GTIN | 4017918951054 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 343,4 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 290 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Bussystemkabel 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Bussystemkabel 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Bussystemkabel 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Bussystemkabel 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Datastik 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Datastik 1507777
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Tilslutningsstik 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Tilslutningsstik 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Tilslutningsstik 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Tilslutningsstik 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Tilslutningsstik 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Tilslutningsstik 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Sensor-/aktuatorkabel 1518478
Dine fordele
Fleksibel tilførsel af spændingsforsyning
SPEEDCON-lynaflåsning
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse
Diagnose- og statusvisninger
Gennemgående tilslutning over M12 stik
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre