Axioline Smart Elements kan integreres i systemer med Smart Element Interface. Dette Smart Element registrerer positioner for inkrementelle følere.
AXL SE INC1 SYM
-
Funktionsmodul
1088130
Axioline Smart Elements, Funktionsmodul, Positionsregistrering, Inkrementalværdigiver; Inkremental-encoder-indgang: 1, symmetrisk giver iht. EIA-422; Digitale indgange: 2, 24 V DC; kapslingsklasse: IP20; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
cULus Listed
Godkendelses-ID: E238705Kompatible produkter
Dine fordele
Registrering af digitale signaler for symmetriske inkrementelle følere (A, /A, B, /B, Z, /Z)
Registrering af impulser op til 1 MHz
Fortolkning af lineær- og rundakser
Spændingsforsyning til 5 V- eller 24 V-følere
1 indgang til referencering brugbar
Latch-funktion til hurtig mellemlagring af positioner
32 bit-register til udlæsning af de registrerede inkrementer
Gemt modultypeskilt