Axioline E-EtherNet/IP™ -IO-Link-Master er beregnet til anvendelse i et EtherNet/IP™-netværk. Den bruges til registrering og til udgang af digitale signaler. Modulet er beregnet til brug i anlægskonstruktionen. Enheden egner sig til anvendelse uden styretavle i barske industrielle omgivelser. Axioline E-modulet kan f.eks. bruges ved værktøjsplatforme direkte ved svejserobotter eller inden for transportteknik.
AXL E EIP DI8 DO8 M12 6M
-
Decentralt I/O-modul
2701487
Axioline E, Digital ind-/udgangsenhed, EtherNet/IP™, M12-tilslutningsstik, Digitale indgange: 8, 24 V DC, tilslutningsteknik: 4-leder, Digitale udgange: 8, 24 V DC, tilslutningsteknik: 3-leder, Metalhus, kapslingsklasse: IP65/IP67
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 60 mm |
| Højde | 185 mm |
| Dybde | 38 mm |
| Borehulsafstand | 198,5 mm |
| Information til målangivelserne | Højden er 194,5 mm inkl. monteringsplade. Med udtrukne fastgørelseslasker er højden 212 mm. Dybden er 38 mm inkl. montageplade (30,5 mm uden montageplade). |
| Husmateriale | Zinkstøbegods |
| EtherNet/IP™ | |
| Antal grænseflader | 2 |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik |
| Bemærkning om tilslutningstype | D-kodet |
| Poltal | 4 |
| Overførselshastighed | 10/100 MBit/s (med autonegotiation) |
| EtherNet/IP™ | |
| Modultype | EtherNet/IP™-Device |
| Systemspecifikke protokoller | EtherNet/IP™-protokoller ACD |
| EtherNet/IP™-protokoller DLR | |
| EtherNet/IP™-protokoller IGMP v2 | |
| Understøttede protokoller | SNMP v1 |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| Specifikation | CIP Edition 3.11 EIP Adaption of CIP 1.12 |
| Digital: | |
| Betegnelse indgang | Digitale indgange |
| Beskivelse af indgangen | IEC 61131-2 type 1 og 3 |
| Antal indgange | 8 |
| Ledningslængde | maks. 30 m (til sensoren) |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik dobbeltbelagt |
| Tilslutningsteknik | 4-leder |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | 0 V ... 5 V DC |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Mærkeindgangsspænding UIN | 24 V DC |
| Mærkeindgangsstrøm ved UIN | typ. 3 mA |
| Sensorstrøm for hver kanal | typ. 75 mA (fra US) |
| Sensorsumstrøm | maks. 0,6 A (pr. komponent) |
| Indgangsfiltertid | < 1000 µs |
| Beskyttelseskobling | Overbelasningsbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse og sensorforsyning |
| Digital: | |
| Betegnelse udgang | Digitale udgange |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik dobbeltbelagt |
| Tilslutningsteknik | 3-leder |
| Antal udgange | 8 |
| Beskyttelseskobling | Overbelastningsbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse af udgange; ja |
| Udgangsspænding | 24 V DC |
| Begrænsning af induktiv afkoblingsspænding | -28 V ... -17 V |
| Maks. udgangsstrøm pr. kanal | 500 mA |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC (Fra spændingen UA) |
| Udgangsspændingsområde: | 18 V DC ... 31,2 V DC |
| Udgangsspænding i udkoblet tilstand | maks. 1 V |
| Udgangsstrøm i udkoblet tilstand | maks. 20 µA |
| Mærkebelastning induktiv | 12 VA (1,2 H, 48 Ω, ved mærkespænding) |
| Mærkebelastning ohmsk | 12 W (48 Ω, ved mærkespænding) |
| Koblingshyppighed | maks. 5500 pr. sekund (ved mindst 50 mA belastningsstrøm) |
| maks. 1 pr. sekund (ved induktiv mærkebelastning) | |
| Modspændingsfasthed mod korte impulser | modspændingsfast |
| Adfærd ved overbelastning | Automatisk genstart |
| Signalforsinkelse | maks. 150 µs (ved indkobling) |
| maks. 200 µs (ved udkobling) | |
| Overstrømsfrakobling | min. 0,7 A |
| Produkttype | I/O-komponenter |
| Produktfamilie | Axioline E |
| Konstruktion | Stand-alone |
| Særlige egenskaber | Metalhus |
| Potentialer | |
| Spændingsforsyning US | 24 V DC |
| Strømforsyning til US | maks. 4 A |
| Strømforbrug ved US | typ. 8 mA |
| maks. 1,2 A | |
| Forsyning: Modulelektronik og sensorer | |
| Betegnelse | Forsyning af modulelektronikken og sensorerne (US) |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, T-kodet |
| Poltal | 4 |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 31,2 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | typ. 190 mA ±15 % (ved 24 V DC) |
| maks. 12 A | |
| Forsyning: Aktuatorer | |
| Betegnelse | Aktuatorforsyning (UA) |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, T-kodet |
| Poltal | 4 |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 31,2 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | typ. 30 mA ±15 % (ved 24 V DC) |
| maks. 12 A | |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (logik- og sensorforsyning, digitale indgange) (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (logik- og sensorforsyning, digitale indgange) (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (logik- og sensorforsyning, digitale indgange) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Bustilslutning (Ethernet 1) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Bustilslutning (Ethernet 2) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Bustilslutning (Ethernet 1) / bustilslutning (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (aktuatorforsyning, digitale udgange) / 24 V-forsyning (logik- og sensorforsyning, digitale indgange) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (aktuatorforsyning), digitale udgange / bustilslutning (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (aktuatorforsyning), digitale udgange / bustilslutning (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (aktuatorforsyning, digitale udgange) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Kapslingsklasse | IP65/IP67 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % |
| Mechanical test | |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms varighed, halvsinus-chokimpuls |
| Konstant chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Vægmontering eller bæreskinnemontage, hver især med montageplade |
| Varenummer | 2701487 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DRI7PD |
| Produktnøgle | DRI7PD |
| GTIN | 4046356762816 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 721,2 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 709,1 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Datastik 1521261
-
AXL E MP 60 - Montageplade 2701761
-
UCT-EM (7X10) - Mærkeskilte 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Powerkabel 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Powerkabel 1424120
-
NBC-M12MSD-M12FSD/.../... - Netværkskabel 1408692
-
NBC-M12MSD-M12MSD/.../... - Netværkskabel 1408706
-
NBC-M12MSD-R4AC/.../... - Netværkskabel 1408712
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Powerkabel 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Powerkabel 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Powerkabel 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Powerkabel 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Powerkabel 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Powerkabel 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Powerkabel 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Powerkabel 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Powerkabel 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Powerkabel 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Powerkabel 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Powerkabel 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Powerkabel 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Powerkabel 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1696662
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1696756
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1697043
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1697108
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1513428
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-fordelerstik 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-fordelerstik 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-fordelerstik 1523968
-
SAC-5P-Y/2XFS VP SCO - Y-fordelerstik 1546068
-
NBC-M12MSD/.../... - Netværkskabel 1408713
Dine fordele
Tilslutning til Ethernet/IP-netværket med M12 stik (D-kodet)
Overførselsrate 10 Mbit/s og 100 Mbit/s
Tilslutning af digitale sensorer og aktuatorer med M12 stik (A-kodet)
Diagnose- og statusvisninger
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse af sensorforsyning
Kapslingsklasse IP65/67
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre