IB IL DO 4 AC-1A
-
Inline-klemme
2742696
Inline digital udgangsklemme, uden tilbehør, 4 udgange, 12 til 253 V AC, 1 A, 3-leder-tilslutningsteknik
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 48,8 mm |
| Højde | 119,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Information til målangivelserne | Modulmål |
| Farve | grå |
| Inline-lokalbus | |
| Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
| Overførselshastighed | 500 kBit/s |
| Modul | |
| ID-kode (dez) | 189 |
| ID-kode (hex) | BD |
| Længdekode (hex) | 41 |
| Længdekode (dez) | 65 |
| Procesdatakanal | 4 Bit |
| Indgangsadresserum | 0 Byte |
| Udgangsadresserum | 4 Bit |
| Registerlængde | 4 Bit |
| Behov for parameterdata | 3 Byte |
| Digital: | |
| Betegnelse udgang | Digitale udgange |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Tilslutningsteknik | 3-leder |
| Antal udgange | 4 |
| Beskyttelseskobling | Overbelastningsbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse af udgange |
| Maks. udgangsstrøm pr. kanal | 1 A |
| Maksimal udgangsstrøm pr. modul | 4 A |
| Mærkeudgangsspænding | 230 V AC |
| Udgangsspændingsområde: | 12 V AC ... 253 V AC (Over potentialrangerer) |
| Produktfamilie | Inline |
| Konstruktion | modulær |
| Antal kanaler | 4 |
| Potentialer: Forsyning af logik (UL) | |
| Forsyningsspænding | 7,5 V DC (Over potentialrangerer) |
| Strømforbrug | maks. 45 mA |
| Potentialer: Forsyning af periferi | |
| Forsyningsspænding | 230 V AC (Over potentialrangerer) |
| Strømforbrug | maks. 4 A |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: 5 V-forsyning ankommende fjernbus / 7,5 V-forsyning (buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 5 V-forsyning videreførende fjernbus / 7,5 V-forsyning (buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 7,5 V-forsyning (buslogik) / periferiområde | 2500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Stykafprøvning | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Periferiområde / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Udgang/fase | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilslutningsteknik | |
| Betegnelse tilslutning | Inline-tilslutningsstik |
| Inline-tilslutningsstik | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 75 % ... 85 % (I området fra -25 °C ... +55 °C skal der træffes egenede foranstaltninger mod øget luftfugtighed (> 85 %)) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 75 % ... 85 % (En let kondensering af kort varighed kan lejlighedsvist forekomme på kabinettet) |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2742696 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | DRI132 |
| GTIN | 4017918890780 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 160,4 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 160,4 g |
| Oprindelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre