Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Den bruges til udsendelse af analoge spændingssignaler.
IB IL AO 2/SF
-
Inline-klemme
2862806
Analog Inline-udgangsklemme, uden tilbehør, 2 udgange, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-leder-tilslutningsteknik
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Konstruktion | modulær |
| Programmeringsdata | |
| Længdekode (hex) | 02 |
| ID-kode (dez) | 91 |
| Længdekode (dez) | 02 |
| Procesdatakanal | 32 Bit |
| Indgangsadresserum | 2 Byte |
| Udgangsadresserum | 2 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlængde (bus) | 32 Bit |
| Fieldbus-datatelegram | |
| Behov for parameterdata | 6 Byte |
| Potentialer: Forsyning af logik (UL) | |
| Forsyningsspænding | 7,5 V DC (Over potentialrangerer) |
| Strømforbrug | maks. 45 mA |
| typ. 36 mA | |
| Potentialer: Forsyning af analoge moduler (UANA) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (Over potentialrangerer) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 95 mA |
| typ. 75 mA | |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: 7,5 V-forsyning (buslogik), 24 V-forsyning UANA / periferi | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 7,5 V-forsyning (buslogik), 24 V-forsyning UANA / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analog: | |
| Betegnelse udgang | Analoge udgange |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning i direkte tilslutningsteknik |
| Tilslutningsteknik | 2-leder (skærmet) |
| Antal udgange | 2 |
| D/A-konverteringstid | < 100 µs |
| Opløsning D/A-konverter | 16 Bit |
| Beskyttelseskobling | Kortslutningsbeskyttelse af udgange |
| Udgangsværdifremstilling | 16 bit (15 bit + fortegn) |
| DAC-opløsning | 16 Bit |
| Procesdata-opdatering | < 1 ms |
| Udgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Belastning/udgangslast strømudgang | > 500 Ω |
| Udgangssignal spænding | 0 V ... 10 V |
| Belastning/udgangslast spændingsudgang | > 2 kΩ 0,03 % |
| Tolerance, relativ | typ. 0,01 % (af udgangsslutværdi, strømværdi) |
| typ. 0,008 % (af udgangsslutværdi, spændingsområde) | |
| Inline-tilslutningsstik | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Inline-lokalbus | |
| Antal kanaler | 2 |
| Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
| Overførselshastighed | 500 kbit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Målskitse |
|
| Bredde | 48,8 mm |
| Højde | 119,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Farve | grøn |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2862806 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | DRI142 |
| GTIN | 4017918916329 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 155,1 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 128,11 g |
| Oprindelsesland | DE |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ikke relevant |
Kompatible produkter
-
-
IB IL FIELD 2 - Mærkningsfelt 2727501
-
ESL 62X10 - Mærkestrimmel 0809492
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-skærmstik 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inline-stik 2726337
-
IB IL SCN-8-CP - Inline-stik 2727608
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808710
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmelark, fladt 0803618
-
X-PEN 0,35 - Mærkestift 0811228
-
B-STIFT - Mærkestift 1051993
Dine fordele
Måleværdiregistrering med 16 bit opløsning
Bipolære udgange
Kortslutningssikre strømudgange
Kort opdateringstid < 1 ms
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre