Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Effektklemmen med én kanal til reverserbar drift har elektronisk motorbeskyttelse. Klemmen giver mulighed for kobling, beskyttelse og overvågning af en trefaset asynkron motor via et bussystem. Klemmen giver mulighed for kobling, beskyttelse og overvågning af en trefaset asynkron motor via et bussystem.
IB IL 400 MLR 1-8A-2MBD
-
Inline-klemme
2855428
Inline-effektklemmer, elektronisk reverserbar motorstart
Produktdetaljer
| Konstruktion | modulær |
| Diagnose-meddelelser | Overstrøm Fejlmeldning i diagnose-kode /bus) samt visning via LED ERR på modulet |
| Udgangstrin ikke styrbar Fejlmeldning i diagnose-kode /bus) samt visning via LED ERR på modulet |
| Programmeringsdata | |
| Længdekode (hex) | 81 |
| ID-kode (dez) | 191 |
| Længdekode (dez) | 129 |
| Procesdatakanal | 8 Bit |
| Indgangsadresserum | 1 Byte |
| Udgangsadresserum | 1 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlængde (bus) | 8 Bit |
| Fieldbus-datatelegram | |
| Behov for parameterdata | 5 Byte |
| Behov for konfigurationsdata | 5 Byte |
| Potentialer: Forsyning af logik (UL) | |
| Forsyningsspænding | 7,5 V DC (Over potentialrangerer) |
| Strømforbrug | maks. 75 mA |
| Potentialer: Forsyning af segmentkredsen (US) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (Over potentialrangerer) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 160 mA |
| Forsyning: Modulelektronik | |
| Tilslutningstype | over potentialrangering |
| Betegnelse | Klemrække X11 og X12 |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: Forsyningsspænding US / 400 V-niveau | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Forsyningsspænding US / bremsekontakt | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Forsyningsspænding UL / 400 V-niveau | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Forsyningsspænding UL / bremsekontakt | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Lokalbus/400 V-niveau | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Lokalbus/bremsekontakt | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Motorafgangsstik | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Inline-lokalbus | |
| Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
| Overførselshastighed | 2 Mbit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Diagnosemeldinger | |
| Diagnose | Overstrøm |
| Melding | Fejlmeldning i diagnose-kode /bus) samt visning via LED ERR på modulet |
| Diagnosemeldinger | |
| Diagnose | Udgangstrin ikke styrbar |
| Melding | Fejlmeldning i diagnose-kode /bus) samt visning via LED ERR på modulet |
| Målskitse |
|
| Bredde | 63 mm |
| Højde | 224 mm |
| Dybde | 109 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Bemærk | Bemærk til driften Ledningsbeskyttelse nettilledning maks. 20 A, bemærk derating af POWER COMBICON-stikforbindelse. |
| Lufttryk (drift) | 80 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 75 % ... 85 % (I området fra -25 °C ... +55 °C skal der træffes egenede foranstaltninger mod øget luftfugtighed (> 85 %)) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 75 % ... 85 % (En let kondensering af kort varighed kan lejligehedsvist optræde på kabinettet, f. eks. hvis en klemme bringes fra et køretøj ind i et lukket rum) |
| Mekanisk afprøvning | |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 1g, evalueringskriterium 1 |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, evalueringskriterium 1 |
| Kapslingsklasse | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Støjemission | Kontrol af støjemission iht. EN 50081:1993, hus EN 55011:1991 klasse A |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2855428 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | DRI171 |
| GTIN | 4017918974541 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 690,9 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 690,9 g |
| Oprindelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre