IB IL 400 BR - Inline-klemme
2727394

Inline-udvidelsesmodul, til bremsestyring i forbindelse med Inline-effektklemmer, bremsemodul til 440 V DC eller 440 V AC-bremser

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Tilslutningsmulighed for et eksternt passivt bremsemodul
Lokal håndbetjening
Integreret elektronisk motorværn i henhold til IEC 60947-4
Diagnose- og statusvisninger
Sikker adskillelse mellem netspænding og 24 V-forsyningsspænding iht. EN 50178
Motorstyring over udgangsprocesdata
Motorstrømsovervågning